Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze - Metall

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre haben ein Innengewinde für Stell- und Nivellierfüße. Ihre Metallgewinde sorgen für einen reibungslosen, sicheren und dauerhaften Sitz. Die zweiteiligen Einsätze lassen sich passgenau ins Rohr schieben.Ihre Metallgewinde ermöglichen einen glatten, sicheren und dauerhaften Sitz, und die zweiteiligen Formteile passen fest in die Rohre.Verfügen über ein Innengewinde zur Aufnahme von verstellbaren Nivellierfüßen oder Rollen.Ideal für Anwendungen mit starker Beanspruchung, bestehen aus einer Aluminiumgusslegierung. Material: HDPE, PA Farbe: Schwarz, Grau Seriennummer: SR1571, SR5438

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Farbe Schraubengröße h Maximale statische Belastbarkeit D Kompatible Wandstärke Kaufen
0,2159 € - 0,4534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4376 € - 0,9551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.5 mm
Schwarz
23.5 mm
25.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
23,4157 € - 48,3594 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
Schwarz
M16
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
27,4187 € - 56,585 € 48 Auf Lager
49.0 mm
Schwarz
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,7746 € - 1,6267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
Schwarz
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
27,4187 € - 56,585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
Schwarz
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
14,1756 € - 14,1756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
Schwarz
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
23,4184 € - 23,4184 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
Schwarz
M12
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
26,7499 € - 26,7499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
Schwarz
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
14,1756 € - 14,1756 € 48 Auf Lager
49.0 mm
Schwarz
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
22,2822 € - 45,9489 € 48 Auf Lager
43.0 mm
Schwarz
M10
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,4726 € - 13,4726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
Schwarz
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
14,1756 € - 14,1756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
Schwarz
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
23,4184 € - 23,4184 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
Schwarz
M16
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
7,2922 € - 49,5345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
Schwarz
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
12,5831 € - 25,9423 € 70 Auf Lager
49.0 mm
Schwarz
M10
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
12,6261 € - 26,0327 € 70 Auf Lager
42.0 mm
Schwarz
M10
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
6,7692 € - 45,9489 € 48 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
0,4165 € - 0,8746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Grau
20.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • von 5
2 Threaded Insert M8 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285923

Preisbereich
0,4534 € - 0,2159 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm HDPE Black

10396513

Preisbereich
0,9551 € - 0,4376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    23.5 mm
  • h
    23.5 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274477

Preisbereich
48,3594 € - 23,4157 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274507

Preisbereich
56,585 € - 27,4187 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M20
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm HDPE Black

10164112

Preisbereich
1,6267 € - 0,7746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Schwarz
Round Threaded Inserts - Metal M12 Round 1.5 mm PA Black

10550663


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274484

Preisbereich
56,585 € - 27,4187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274408

Preisbereich
14,1756 € - 14,1756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M20
Round Round Threaded Inserts - Metal 43.0 mm Black PA

10637456

Preisbereich
23,4184 € - 23,4184 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M12
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10637630

Preisbereich
26,7499 € - 26,7499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274392

Preisbereich
14,1756 € - 14,1756 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274439

Preisbereich
45,9489 € - 22,2822 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274347

Preisbereich
13,4726 € - 13,4726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274385

Preisbereich
14,1756 € - 14,1756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M12
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10628522

Preisbereich
23,4184 € - 23,4184 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274453

Preisbereich
49,5345 € - 7,2922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274354

Preisbereich
25,9423 € - 12,5831 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274323

Preisbereich
26,0327 € - 12,6261 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274422

Preisbereich
45,9489 € - 6,7692 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M12
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303924

Preisbereich
0,8746 € - 0,4165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in