Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
 
 
 
 
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | Material | d | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0946 € - 0,2031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
Weiß
 |  | 
LDPE - PIR
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
0.567 in
 
14.4 mm
 | 
1
 | ||
| 0,0528 € - 0,1265 € | 10000 Auf Lager | 
Schwarz
 |  | 
LDPE - PIR
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
1
 | ||
| 0,2323 € - 0,3252 € | 685 Auf Lager | 
Weiß
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
LDPE
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
1
 | ||
| 0,3998 € - 0,8367 € | 6000 Auf Lager | 
Schwarz
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
PVC
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
1.299 in
 
33.0 mm
 |  | ||
| 0,3731 € - 0,884 € | 400 Auf Lager | 
Schwarz
 |  | 
LDPE - PIR
 | 
1.374 in
 
34.9 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
1
 | ||
| 0,1457 € - 0,2698 € | 250 Auf Lager | 
Schwarz
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
LDPE
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
1
 | ||
| 0,328 € - 0,7265 € | 3620 Auf Lager | 
Schwarz
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
LDPE - PIR
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
4
 | ||
| 0,4195 € - 0,925 € | 1848 Auf Lager | 
Weiß
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
LDPE
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 |  | 
3
 | ||
| 0,1115 € - 0,2196 € | 38902 Auf Lager | 
Schwarz
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
4
 | ||
| 0,1136 € - 0,2224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
Schwarz
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
4
 | ||
| 0,1929 € - 0,352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
Schwarz
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
4
 | ||
| 0,1016 € - 0,2631 € | 6000 Auf Lager | 
Weiß
 |  | 
LDPE - PIR
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
1
 | ||
| 0,1244 € - 0,3193 € | 4500 Auf Lager | 
Weiß
 |  | 
LDPE - PIR
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
1
 | ||
| 0,5131 € - 0,6505 € | 24 Auf Lager | 
Schwarz
 |  | 
LDPE - PIR
 | 
1.248 in
 
31.7 mm
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
1
 | ||
| 0,1353 € - 0,1904 € | 33220 Auf Lager | 
Schwarz
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
LDPE
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
1
 | ||
| 0,0725 € - 0,2329 € | 15455 Auf Lager | 
Weiß
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
LDPE
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
1
 | ||
| 0,0711 € - 0,1629 € | 4976 Auf Lager | 
Weiß
 |  | 
LDPE - PIR
 | 
0.622 in
 
15.8 mm
 | 
0.524 in
 
13.3 mm
 | 
1
 | ||
| 0,2956 € - 0,3755 € | 21 Auf Lager | 
Schwarz
 |  | 
LDPE
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 |  |  | ||
| 0,3632 € - 0,3755 € | 6132 Auf Lager | 
Weiß
 |  | 
LDPE
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 |  |  | ||
| 0,3365 € - 0,816 € | 54 Auf Lager | 
Weiß
 |  | 
LDPE - PIR
 | 
1.252 in
 
31.8 mm
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
1
 | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.