Menü Suche

Runde Abschlusskappen - Standard

Auf Lager

Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
74 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H Material d h Typ Kaufen
0,29 € - 0,8701 € 1674 Auf Lager
Schwarz
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
2
0,3463 € - 0,7645 € 1970 Auf Lager
Weiß
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
3
0,3083 € - 0,925 € 829 Auf Lager
Schwarz
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
0,2055 € - 0,6054 € 2209 Auf Lager
Schwarz
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
0,2647 € - 0,5801 € 741 Auf Lager
Weiß
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
0,497 € - 0,9729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
25.7 mm
LDPE
30.0 mm
3
0,3646 € - 1,0926 € 200 Auf Lager
Schwarz
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
0,3477 € - 0,7687 € 989 Auf Lager
Schwarz
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
0,2942 € - 0,8856 € 900 Auf Lager
Schwarz
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
2
0,2421 € - 0,7237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
0,2914 € - 0,6406 € 279 Auf Lager
Schwarz
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
3
0,0375 € - 0,0375 € 1300 Auf Lager
Weiß
20.9 mm
LDPE
18.0 mm
3
0,1985 € - 0,4829 € 402 Auf Lager
Schwarz
20.9 mm
LDPE
18.0 mm
3
0,352 € - 0,8645 € 1193 Auf Lager
Schwarz
25.7 mm
LDPE
30.0 mm
3
0,1244 € - 0,3193 € 4500 Auf Lager
Weiß
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
3
0,5131 € - 0,6505 € 24 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
3
0,1284 € - 0,2631 € 1000 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
3
0,1016 € - 0,2631 € 6000 Auf Lager
Weiß
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
3
0,1136 € - 0,2224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
0,1929 € - 0,352 € 9 Auf Lager
Schwarz
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
  • von 4
Runde Abschlusskappe, schwere Ausführung 12.0 mm PVC Schwarz

10404300

Preisbereich
0,8701 € - 0,29 €

Lagerbestände
1674 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 25.0 mm LDPE Weiß

10402993

Preisbereich
0,7645 € - 0,3463 €

Lagerbestände
1970 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    3
Runde Abschlusskappe, schwere Ausführung 18.0 mm PVC Schwarz

10404324

Preisbereich
0,925 € - 0,3083 €

Lagerbestände
829 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 20.0 mm LDPE Schwarz

10402986

Preisbereich
0,6054 € - 0,2055 €

Lagerbestände
2209 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
Runde Abschlusskappe 20.0 mm LDPE Weiß

10402979

Preisbereich
0,5801 € - 0,2647 €

Lagerbestände
741 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    3
Runde Abschlusskappe 30.0 mm LDPE Weiß

10403037

Preisbereich
0,9729 € - 0,497 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    3
Runde Abschlusskappe, schwere Ausführung 20.0 mm PVC Schwarz

10404331

Preisbereich
1,0926 € - 0,3646 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 28.0 mm LDPE Schwarz

10403020

Preisbereich
0,7687 € - 0,3477 €

Lagerbestände
989 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
Runde Abschlusskappe, schwere Ausführung 16.0 mm PVC Schwarz

10404317

Preisbereich
0,8856 € - 0,2942 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe, schwere Ausführung 10.0 mm PVC Schwarz

10404294

Preisbereich
0,7237 € - 0,2421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 25.0 mm LDPE Schwarz

10403006

Preisbereich
0,6406 € - 0,2914 €

Lagerbestände
279 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
Runde Abschlusskappe 18.0 mm LDPE Weiß

10402955

Preisbereich
0,0375 € - 0,0375 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    3
Runde Abschlusskappe 18.0 mm LDPE Schwarz

10402962

Preisbereich
0,4829 € - 0,1985 €

Lagerbestände
402 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
Runde Abschlusskappe 30.0 mm LDPE Schwarz

10403044

Preisbereich
0,8645 € - 0,352 €

Lagerbestände
1193 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
Runde Abschlusskappe 25.4 mm LDPE - PIR Weiß

10070055

Preisbereich
0,3193 € - 0,1244 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    3
Runde Abschlusskappe 31.7 mm LDPE - PIR Schwarz

10078716

Preisbereich
0,6505 € - 0,5131 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
Runde Abschlusskappe 22.2 mm LDPE - PIR Schwarz

10070000

Preisbereich
0,2631 € - 0,1284 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
Runde Abschlusskappe 22.2 mm LDPE - PIR Weiß

10069998

Preisbereich
0,2631 € - 0,1016 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    3
Runde Abschlusskappe 10.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116487

Preisbereich
0,2224 € - 0,1136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 16.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116524

Preisbereich
0,352 € - 0,1929 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz