Menü Suche

Runde Abschlusskappen - Standard

Auf Lager

Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
74 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H Material d h Typ Kaufen
0,1268 € - 0,3253 € 4500 Auf Lager
Weiß
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,0964 € - 0,2069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,1807 € - 0,4278 € 90 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,4663 € - 1,1057 € 450 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,4892 € - 1,163 € 5500 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,5409 € - 1,3468 € 150 Auf Lager
Schwarz
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,1308 € - 0,2681 € 1000 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,0739 € - 0,2374 € 12500 Auf Lager
Weiß
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,1865 € - 0,4158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,0538 € - 0,1289 € 10000 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1378 € - 0,3253 € 3450 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,1433 € - 0,3344 € 2750 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
1,0603 € - 2,5008 € 165 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
0,1378 € - 0,194 € 32500 Auf Lager
Schwarz
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,1477 € - 0,2072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
0,2539 € - 0,3736 € 2000 Auf Lager
Schwarz
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
0,1036 € - 0,2681 € 6000 Auf Lager
Weiß
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,4074 € - 0,8526 € 6000 Auf Lager
Schwarz
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,1764 € - 0,2066 € 13000 Auf Lager
Schwarz
LDPE
20.0 mm
0,1592 € - 0,1853 € 1250 Auf Lager
Schwarz
LDPE
18.0 mm
  • von 4
Runde Abschlusskappe 25.4 mm LDPE - PIR Weiß

10070055

Preisbereich
0,3253 € - 0,1268 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 19.0 mm LDPE - PIR Weiß

10070017

Preisbereich
0,2069 € - 0,0964 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 28.6 mm LDPE - PIR Schwarz

10082942

Preisbereich
0,4278 € - 0,1807 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 38.1 mm LDPE - PIR Schwarz

10092705

Preisbereich
1,1057 € - 0,4663 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 44.4 mm LDPE - PIR Schwarz

10092682

Preisbereich
1,163 € - 0,4892 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 50.8 mm LDPE Schwarz

10093108

Preisbereich
1,3468 € - 0,5409 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 22.2 mm LDPE - PIR Schwarz

10070000

Preisbereich
0,2681 € - 0,1308 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 16.0 mm LDPE Weiß

10246887

Preisbereich
0,2374 € - 0,0739 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
Runde Abschlusskappe 28.6 mm LDPE - PIR Weiß

10104583

Preisbereich
0,4158 € - 0,1865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 12.7 mm LDPE - PIR Schwarz

10071144

Preisbereich
0,1289 € - 0,0538 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 25.4 mm LDPE - PIR Schwarz

10070062

Preisbereich
0,3253 € - 0,1378 €

Lagerbestände
3450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 19.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10082508

Preisbereich
0,3344 € - 0,1433 €

Lagerbestände
2750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 76.2 mm LDPE - PIR Schwarz

10092835

Preisbereich
2,5008 € - 1,0603 €

Lagerbestände
165 Auf Lager
Merkmale
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 16.0 mm LDPE Schwarz

10246849

Preisbereich
0,194 € - 0,1378 €

Lagerbestände
32500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 15.0 mm LDPE Schwarz

10246832

Preisbereich
0,2072 € - 0,1477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 26.0 mm LDPE Schwarz

10246870

Preisbereich
0,3736 € - 0,2539 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 22.2 mm LDPE - PIR Weiß

10069998

Preisbereich
0,2681 € - 0,1036 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe, schwere Ausführung 40.0 mm 20.0 mm PVC Schwarz

10257234

Preisbereich
0,8526 € - 0,4074 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 20.0 mm LDPE Schwarz

10257289

Preisbereich
0,2066 € - 0,1764 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 18.0 mm LDPE Schwarz

10257326

Preisbereich
0,1853 € - 0,1592 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790