Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | d | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 0,1388 € - 0,2276 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 1,0166 € - 3,0695 € | 4950 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 1,0954 € - 4,2663 € | 60 Auf Lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0336 € - 0,0884 € | 16500 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,0222 € - 0,0582 € | 28000 Auf Lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
| 0,1334 € - 0,3459 € | 23400 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 0,0323 € - 0,0851 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,4858 € - 1,1472 € | 16600 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| 0,0277 € - 0,0582 € | 39000 Auf Lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 0,4922 € - 0,8511 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 10202531 | 0,1414 € - 0,3459 € | 2000 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
| 0,0411 € - 0,1073 € | 136000 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1256 € - 0,3222 € | 1400 Auf Lager |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,0263 € - 0,0694 € | 39000 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2844 € - 0,5972 € | 7425 Auf Lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,134 € - 0,2815 € | 3500 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0912 € - 0,2389 € | 2600 Auf Lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
||
| 0,0411 € - 0,1073 € | 28000 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5012 € - 1,0526 € | 21000 Auf Lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.