Menü Suche

Runde Abschlusskappen ‒ konisch

Auf Lager

Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H d h Typ Kaufen
0,9512 € - 2,8695 € 81 Auf Lager
32.0 mm
39.0 mm
2
1,4778 € - 3,2282 € 434 Auf Lager
60.0 mm
27.5 mm
2
1,693 € - 3,716 € 73 Auf Lager
64.0 mm
27.5 mm
2
0,1086 € - 0,2668 € 3020 Auf Lager
5.0 mm
10.0 mm
2
0,1693 € - 0,4117 € 3850 Auf Lager
8.0 mm
13.0 mm
2
0,2066 € - 0,6054 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
17.0 mm
2
1,042 € - 1,042 € 50 Auf Lager
90.0 mm
31.0 mm
2
0,1484 € - 0,3629 € 3885 Auf Lager
5.0 mm
10.0 mm
2
0,2668 € - 0,5868 € 3208 Auf Lager
12.0 mm
17.0 mm
2
0,3558 € - 0,7862 € 4856 Auf Lager
16.0 mm
20.0 mm
2
0,8938 € - 3,4865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
32.0 mm
2
1,1923 € - 3,5869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
39.0 mm
2
0,1908 € - 0,4634 € 350 Auf Lager
8.0 mm
13.0 mm
2
0,2984 € - 0,6556 € 592 Auf Lager
16.0 mm
20.0 mm
2
0,4648 € - 1,0273 € 50 Auf Lager
33.0 mm
25.0 mm
2
0,0634 € - 0,1332 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.3 mm
11.9 mm
1
0,1707 € - 0,2642 € 2250 Auf Lager
7.9 mm
20.0 mm
1
0,0626 € - 0,0879 € 125 Auf Lager
6.3 mm
11.9 mm
1
0,1807 € - 0,282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
15.8 mm
1
1,1162 € - 4,3473 € 60 Auf Lager
35.0 mm
40.0 mm
2
  • von 5
Konische Abschlusskappe 39.0 mm 32.0 mm PVC Schwarz

10404164

Preisbereich
2,8695 € - 0,9512 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 60.0 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10323670

Preisbereich
3,2282 € - 1,4778 €

Lagerbestände
434 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 64.0 mm 36.0 mm PVC Schwarz

10323687

Preisbereich
3,716 € - 1,693 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 10.0 mm 5.0 mm PVC Schwarz

10403914

Preisbereich
0,2668 € - 0,1086 €

Lagerbestände
3020 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 13.0 mm 8.0 mm PVC Schwarz

10403952

Preisbereich
0,4117 € - 0,1693 €

Lagerbestände
3850 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 17.0 mm 12.0 mm PVC Schwarz

10403983

Preisbereich
0,6054 € - 0,2066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 90.0 mm 40.0 mm PVC Schwarz

10323717

Preisbereich
1,042 € - 1,042 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 10.0 mm 5.0 mm PVC Weiß

10403907

Preisbereich
0,3629 € - 0,1484 €

Lagerbestände
3885 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 17.0 mm 12.0 mm PVC Weiß

10403976

Preisbereich
0,5868 € - 0,2668 €

Lagerbestände
3208 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 20.0 mm 16.0 mm PVC Weiß

10404010

Preisbereich
0,7862 € - 0,3558 €

Lagerbestände
4856 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 32.0 mm 28.0 mm PVC Weiß

10404119

Preisbereich
3,4865 € - 0,8938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 39.0 mm 32.0 mm PVC Weiß

10404157

Preisbereich
3,5869 € - 1,1923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 13.0 mm 8.0 mm PVC Weiß

10403945

Preisbereich
0,4634 € - 0,1908 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 20.0 mm 16.0 mm PVC Schwarz

10404027

Preisbereich
0,6556 € - 0,2984 €

Lagerbestände
592 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 33.0 mm 32.0 mm PVC Schwarz

10323571

Preisbereich
1,0273 € - 0,4648 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Runde Abschlusskappe 6.3 mm Nylon Natur

10140819

Preisbereich
0,1332 € - 0,0634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Konische Abschlusskappe 7.9 mm LDPE - PIR Schwarz

10105238

Preisbereich
0,2642 € - 0,1707 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Konische Abschlusskappe 6.3 mm PVC Schwarz

10104224

Preisbereich
0,0879 € - 0,0626 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Konische Abschlusskappe 9.5 mm PVC Schwarz

10104354

Preisbereich
0,282 € - 0,1807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Konische Abschlusskappe 40.0 mm 35.0 mm PVC Schwarz

10404171

Preisbereich
4,3473 € - 1,1162 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2