Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | d | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1807 € - 0,282 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 0,1414 € - 0,232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,0626 € - 0,0879 € | 125 Auf Lager |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,0634 € - 0,1332 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,637 € - 1,4046 € | 737 Auf Lager |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,8852 € - 2,5826 € | 386 Auf Lager |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,4648 € - 1,0273 € | 50 Auf Lager |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,8709 € - 2,5395 € | 425 Auf Lager |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 1,0201 € - 2,5826 € | 100 Auf Lager |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 1,7073 € - 3,7591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 1,2253 € - 3,1134 € | 16 Auf Lager |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 1,98 € - 3,7734 € | 159 Auf Lager |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,0964 € - 0,2367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,1228 € - 0,2998 € | 250 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,2668 € - 0,5868 € | 3208 Auf Lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,3558 € - 0,7862 € | 4856 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,1484 € - 0,3629 € | 3885 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,1908 € - 0,4634 € | 350 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,2984 € - 0,6556 € | 592 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,4246 € - 0,934 € | 26 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2