Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | d | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,637 € - 1,4046 € | 737 Auf Lager |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,4648 € - 1,0273 € | 50 Auf Lager |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,8709 € - 2,5395 € | 425 Auf Lager |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,8852 € - 2,5826 € | 386 Auf Lager |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 1,2253 € - 3,1134 € | 16 Auf Lager |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,049 € - 0,1029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,1707 € - 0,2642 € | 2250 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,9885 € - 2,8839 € | 374 Auf Lager |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 1,693 € - 3,716 € | 73 Auf Lager |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,1086 € - 0,2668 € | 3320 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,1123 € - 0,1123 € | 3290 Auf Lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,1484 € - 0,3629 € | 3885 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,2668 € - 0,5868 € | 3208 Auf Lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,3558 € - 0,7862 € | 4856 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,4218 € - 0,9283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,538 € - 2,0947 € | 2556 Auf Lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,8938 € - 3,4865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 1,1923 € - 3,5869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,2568 € - 0,5638 € | 1688 Auf Lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,3285 € - 0,8049 € | 503 Auf Lager |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.