Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | d | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0866 € - 0,1819 € | 75000 Auf Lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,3285 € - 0,8617 € | 45450 Auf Lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,0703 € - 0,1476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,6011 € - 1,5788 € | 875 Auf Lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,1365 € - 0,2868 € | 3500 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,4475 € - 0,6723 € | 13200 Auf Lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,2433 € - 0,5333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,6031 € - 0,9144 € | 5080 Auf Lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 0,0282 € - 0,0593 € | 35500 Auf Lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 0,5015 € - 0,8673 € | 2350 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 0,0419 € - 0,1093 € | 23000 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2898 € - 0,6086 € | 7425 Auf Lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 10202531 | 0,144 € - 0,3525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
| 2,3386 € - 4,9112 € | 4250 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1664 € - 0,4037 € | 1000 Auf Lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 0,0929 € - 0,2434 € | 2600 Auf Lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
||
| 0,5107 € - 1,0726 € | 21000 Auf Lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,0648 € - 0,1361 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,0342 € - 0,09 € | 5500 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,0268 € - 0,0708 € | 19000 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm