Menü Suche

Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 7.5 N 22.0 mm POM

Dieser Rotationsdämpfer mit Zahnrad steuert die Geschwindigkeit und die Beschleunigung einer Bewegung in einem sich bewegenden Körper. Sie sind einfach zu installieren und können als Teil einer Baugruppe eingesetzt werden. Diese in sich geschlossene Einheit ist mit 11 Zähnen mit einem 1,25-Modul und einer Höhe von 6,0 mm ausgestattet und hat eine Rotationsdämpfung mit Rechtslauf.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10403716

Hersteller-Artikelnummer:

551372

1027 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 16,4814 €
100 + 2,3923 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

16,48 €

1 x 16,4814 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamthöhe 19.0 mm
Radaußendurchmesser 16.2 mm
Hauptmaterial Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
Farbe Schwarz
Zahnradart Standard-Stirnrad
Drehmoment 7.5 N
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns