Menü Suche

Rotationsdämpfer ‒ ohne Zahnrad 0.45 N 15.0 mm PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 0.45 Ncm ±0.12 and body diameter of 15 mm to fit by snapping into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10645185

Hersteller-Artikelnummer:

551293

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 299 2,8835 €
300 - 999 2,6036 €
1000 + 2,1696 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

288,35 €

100 x 2,8835 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gehäusedurchmesser 15.0 mm
Gesamthöhe 7.7 mm
Gesamtlänge 22.6 mm
Hauptmaterial Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
Farbe Schwarz
Zahnradart Standard-Stirnrad
Drehmoment 0.45 N
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns