Menge | Preis pro Stück |
---|---|
10 - 49 | 8,1663 € |
50 - 249 | 7,351 € |
250 + | 6,1212 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance Between Fixing Holes | 32.0 mm |
---|---|
Distance Between Fixing Holes | 1.26 in |
Housing Diameter | 18.6 mm |
Housing Diameter | 0.732 in |
Maximum Operating Temperature | 90 °C |
Maximum Operating Temperature | 194 °F |
Overall Height | 19.0 mm |
Overall Height | 0.748 in |
Overall Length | 40.0 mm |
Overall Length | 1.575 in |
Wheel Outside Diameter | 16.2 mm |
Wheel Outside Diameter | 0.638 in |
Full Material | Polyoxymethylene;Polyamide 6.6;Silicone Oil |
Colour | Black |
Gear Type | Standard Spur Gear |
Torque | 7.5 N |
Torque | 7.5 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.