Menü Suche

Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 2.2 N 8.8 mm POM

This rotary dampers bidirectional with gear control the speed and acceleration of a movement in a travelling body such as flaps, box panels and appliance doors. Simple and time saving assembly, no maintenance needed, soundless movement with a silicone damper. Operating torque 2.20
Neue Essentra-Artikelnummer:

10328569

Hersteller-Artikelnummer:

078127069999

490 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 7,4895 €
50 + 4,8495 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

74,90 €

10 x 7,4895 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gehäusedurchmesser 15.0 mm
Maximale Betriebstemperatur 90 °C
Gesamthöhe 12.0 mm
Gesamtlänge 21.5 mm
Radaußendurchmesser 10.4 mm
Hauptmaterial Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Polycarbonat; Silikonöl
Farbe Schwarz
Zahnradart Standard-Stirnrad
Drehmoment 2.2 N
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns