10328507
078118069999
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 10 - 49 | 7,3499 € |
| 50 + | 4,7591 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gehäusedurchmesser | 15.0 mm |
|---|---|
| Gehäusedurchmesser | 0.591 in |
| Maximale Betriebstemperatur | 194 °F |
| Maximale Betriebstemperatur | 90 °C |
| Gesamthöhe | 7.9 mm |
| Gesamthöhe | 0.311 in |
| Gesamtlänge | 0.827 in |
| Gesamtlänge | 21.0 mm |
| Radaußendurchmesser | 0.409 in |
| Radaußendurchmesser | 10.4 mm |
| Hauptmaterial | Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Polycarbonat; Silikon |
| Farbe | Schwarz |
| Zahnradart | Standard-Stirnrad |
| Drehmoment | 2.20 N |
| Drehmoment | 2.20 N |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.