Menü Suche

Rohrverbinder

Auf Lager

Rohrverbinder werden verwendet, um mehrere Rohre durch eine einfache Steckverbindung miteinander zu verbinden. Bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung für mehr Sicherheit und Langlebigkeit.Werden verwendet, um mehrere Rohre miteinander zu verbinden.Verfügen über einen Gewindeeinsatz und eignen sich somit für Stell- und Nivellierfüße.Gewährleisten eine sichere und zuverlässige Verbindung. Material: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopfform Farbe Material Oberfläche Typ Kaufen
11,9947 € - 25,189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
9,5843 € - 20,1271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
2
2,0804 € - 4,4894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Multi-Way
3,1134 € - 7,1107 € 200 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
3
7,4178 € - 16,9936 € 48 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
3
1,9513 € - 4,4593 € 675 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
7
2,353 € - 5,1824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
1,1084 € - 4,8811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
5
11,7078 € - 26,9065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
6
1,4491 € - 3,1637 € 270 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
10301081 3,343 € - 6,6287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
1,5639 € - 4,1278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
5,385 € - 24,4961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
5
1,736 € - 4,9413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Verzinkt
1
3,4865 € - 9,7622 € 70 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
Nylon
Verzinkt
6
1536 Auf Lager
Round
Schwarz
Nylon 6/6
Matt
1,4634 € - 3,2239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Round
Schwarz
Nylon
Female (with nut)
2,0947 € - 4,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
Male (with bolt)
0,3721 € - 0,5788 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Round
Natur
PE
Schwarz
1
1,2612 € - 1,2612 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Round
Schwarz
Nylon
Male (with bolt)
  • von 9
Rohrverbinder Non Threaded 30.0 mm Viereckig 2.0 mm Nylon Schwarz

10251812

Preisbereich
25,189 € - 11,9947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm PA Schwarz

10251799

Preisbereich
20,1271 € - 9,5843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    2
  • D
    30.0 mm
Rohrverbinder Viereckig 25.0 mm Nylon Schwarz

10256183

Preisbereich
4,4894 € - 2,0804 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Multi-Way
Rohrverbinder 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

10268926

Preisbereich
7,1107 € - 3,1134 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    3
Rohrverbinder 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

10268964

Preisbereich
16,9936 € - 7,4178 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    3
Rohrverbinder Viereckig PA Schwarz

10269022

Preisbereich
4,4593 € - 1,9513 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    7
  • D
    30.0 mm
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm Nylon Schwarz

10301036

Preisbereich
5,1824 € - 2,353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male
Rohrverbinder 1.5 mm 20.0 mm Matt PA

10268902

Preisbereich
4,8811 € - 1,1084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    5
Rohrverbinder 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

10268995

Preisbereich
26,9065 € - 11,7078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    6
Rohrverbinder Viereckig 25.0 mm Nylon Schwarz

10301005

Preisbereich
3,1637 € - 1,4491 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male
Rohrverbinder Viereckig 40.0 mm Nylon Schwarz

10301081

Preisbereich
6,6287 € - 3,343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Female
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm Nylon Schwarz

10301067

Preisbereich
4,1278 € - 1,5639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Female
Rohrverbinder 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

10268971

Preisbereich
24,4961 € - 5,385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    5
Viereckiger Gleiter 1.5 25.0 mm Verzinkt Nylon

10248133

Preisbereich
4,9413 € - 1,736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    1
Viereckiger Gleiter 1.5 25.0 mm Verzinkt Nylon

10248164

Preisbereich
9,7622 € - 3,4865 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    6
Füße zur Schnellmontage 22.0 mm 22.0 mm Schwarz

10216293


Lagerbestände
1536 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon 6/6
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Round
  • Gewindegröße
    M6
Expandierender Rohrverbinder Rund M6 30.0 mm 2.0 mm Nylon

10304181

Preisbereich
3,2239 € - 1,4634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Round
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gewindegröße
    M6
Rohrverbinder M10 32.0 mm 1.5 mm Nylon

10304211

Preisbereich
4,64 € - 2,0947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Gewindegröße
    M10
  • D
    32.0 mm
Rohrverbinder Rund 18 25.4 mm PE Natur

10308370

Preisbereich
0,5788 € - 0,3721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PE
  • Oberfläche
    Schwarz
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Round
  • Typ
    1
Expandierender Rohrverbinder Rund M6 22.0 mm 1.5 mm Nylon

10435809

Preisbereich
1,2612 € - 1,2612 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Round
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Gewindegröße
    M6