Menü Suche

Rohrverbinder

Auf Lager

Rohrverbinder werden verwendet, um mehrere Rohre durch eine einfache Steckverbindung miteinander zu verbinden. Bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung für mehr Sicherheit und Langlebigkeit.Werden verwendet, um mehrere Rohre miteinander zu verbinden.Verfügen über einen Gewindeeinsatz und eignen sich somit für Stell- und Nivellierfüße.Gewährleisten eine sichere und zuverlässige Verbindung. Material: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopfform Farbe Material Oberfläche Typ Kaufen
11,9947 € - 25,189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
3,4865 € - 9,7622 € 70 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
Nylon
Verzinkt
6
1,736 € - 4,9413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Verzinkt
1
5,0791 € - 5,0791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Glänzend
F4
5,4005 € - 5,4005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Round
Natur
PA
Glänzend
F1
15,2804 € - 17,3465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Round
Natur
PA
Glänzend
F4
14,8417 € - 16,8461 € 20 Auf Lager
Round
Natur
PA
Glänzend
F4
1,5495 € - 1,5495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Glänzend
F4
3,8633 € - 3,8633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Glänzend
F1
4,046 € - 4,046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Glänzend
F2
11,3921 € - 12,9561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Round
Natur
PA
Glänzend
F2
12,2117 € - 13,8608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Round
Natur
PA
Glänzend
F2
1,6787 € - 4,0891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Glänzend
F1
4,6343 € - 6,5426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Round
Natur
PA
Glänzend
F3
2,4391 € - 4,9643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Glänzend
F2
8,3022 € - 9,4395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Round
Natur
PA
Glänzend
F1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Natur
PA
Matt
F3
5,4718 € - 5,4718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Glänzend
F6
1,9811 € - 1,9811 € 190 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Glänzend
F6
9,0391 € - 18,9822 € 630 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
1
  • von 9
Rohrverbinder Non Threaded 30.0 mm Viereckig 2.0 mm Nylon Schwarz

10251812

Preisbereich
25,189 € - 11,9947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Viereckiger Gleiter 1.5 25.0 mm Verzinkt Nylon

10248164

Preisbereich
9,7622 € - 3,4865 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    6
Viereckiger Gleiter 1.5 25.0 mm Verzinkt Nylon

10248133

Preisbereich
4,9413 € - 1,736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    1
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10374276

Preisbereich
5,0791 € - 5,0791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    F4
Rohrverbinder Rund 2.0 20.0 mm Natur PA

10374320

Preisbereich
5,4005 € - 5,4005 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Round
  • Typ
    F1
Rohrverbinder Rund 1.5 20.0 mm Natur PA

10374313

Preisbereich
17,3465 € - 15,2804 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Round
  • Typ
    F4
Rohrverbinder Rund 2.0 20.0 mm Natur PA

10374344

Preisbereich
16,8461 € - 14,8417 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Round
  • Typ
    F4
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10374221

Preisbereich
1,5495 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    F4
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10374252

Preisbereich
3,8633 € - 3,8633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    F1
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10374269

Preisbereich
4,046 € - 4,046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    F2
Rohrverbinder Rund 1.5 20.0 mm Natur PA

10374306

Preisbereich
12,9561 € - 11,3921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Round
  • Typ
    F2
Rohrverbinder Rund 2.0 20.0 mm Natur PA

10374337

Preisbereich
13,8608 € - 12,2117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Round
  • Typ
    F2
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10374207

Preisbereich
4,0891 € - 1,6787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    F1
Rohrverbinder Rund 1.5 20.0 mm Natur PA

10374245

Preisbereich
6,5426 € - 4,6343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Round
  • Typ
    F3
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10374214

Preisbereich
4,9643 € - 2,4391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    F2
Rohrverbinder Rund 1.5 20.0 mm Natur PA

10374290

Preisbereich
9,4395 € - 8,3022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Round
  • Typ
    F1
Rohrverbinder Viereckig 2.0 20.0 mm Natur PA

10374351


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Natur
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    F3
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10374283

Preisbereich
5,4718 € - 5,4718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    F6
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10374238

Preisbereich
1,9811 € - 1,9811 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    F6
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm PA Schwarz

10251782

Preisbereich
18,9822 € - 9,0391 €

Lagerbestände
630 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    1
  • D
    30.0 mm