Menü Suche

Rohrverbinder

Auf Lager

Rohrverbinder werden verwendet, um mehrere Rohre durch eine einfache Steckverbindung miteinander zu verbinden. Bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung für mehr Sicherheit und Langlebigkeit.Werden verwendet, um mehrere Rohre miteinander zu verbinden.Verfügen über einen Gewindeeinsatz und eignen sich somit für Stell- und Nivellierfüße.Gewährleisten eine sichere und zuverlässige Verbindung. Material: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Image
Type 5
167 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopfform Farbe Material Oberfläche Typ Kaufen
2,0134 € - 3,9917 € 1350 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
2,4589 € - 3,2831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
9,4056 € - 19,7518 € 1070 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
2 – 3-Weg-Ecke
7,2795 € - 16,6767 € 48 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
3
2,0416 € - 4,4057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Multi-Way
3,0554 € - 6,9782 € 700 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
3
8,8705 € - 18,6282 € 1080 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
1
8,5889 € - 8,7818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Multi-Way
3,1821 € - 7,3034 € 10 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
5
2,1402 € - 4,6718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
3,7172 € - 8,1905 € 70 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
1,9571 € - 4,2283 € 600 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
2 – 3-Weg-Ecke
9,3915 € - 19,397 € 16 Auf Lager
Schwarz
Nylon
2 – 3-Weg-Ecke
2,1402 € - 4,6718 € 225 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
2,0134 € - 3,9917 € 15 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
3,9699 € - 4,4095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
3,6186 € - 7,9244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
3,3229 € - 6,8599 € 360 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
6 – Offen
1,3278 € - 2,9243 € 2000 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
1
14,2211 € - 29,3912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
6 – Offen
  • von 9
Expandierender Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm 30.0 mm 1.5 Nylon Schwarz

10304099

Preisbereich
3,9917 € - 2,0134 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Female
Expandierender Rohrverbinder Viereckig 40.0 mm 40.0 mm 1.2 Nylon Schwarz

10435786

Preisbereich
3,2831 € - 2,4589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Female
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm PA Schwarz

10251799

Preisbereich
19,7518 € - 9,4056 €

Lagerbestände
1070 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • D
    30.0 mm
Rohrverbinder 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

10268964

Preisbereich
16,6767 € - 7,2795 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    3
Rohrverbinder Viereckig 25.0 mm Nylon Schwarz

10256183

Preisbereich
4,4057 € - 2,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Multi-Way
Rohrverbinder 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

10268926

Preisbereich
6,9782 € - 3,0554 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    3
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm PA Schwarz

10251782

Preisbereich
18,6282 € - 8,8705 €

Lagerbestände
1080 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    1
  • D
    30.0 mm
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm Nylon Schwarz

10252826

Preisbereich
8,7818 € - 8,5889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Multi-Way
Rohrverbinder 1.5 mm 25.0 mm Matt PA

10268919

Preisbereich
7,3034 € - 3,1821 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    5
Expandierender Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm 30.0 mm 2.0 Nylon Schwarz

10304105

Preisbereich
4,6718 € - 2,1402 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male
Expandierender Rohrverbinder Viereckig 40.0 mm 40.0 mm 1.2 Nylon Schwarz

10304129

Preisbereich
8,1905 € - 3,7172 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10255148

Preisbereich
4,2283 € - 1,9571 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
Rohrverbinder 1.5 Schwarz Nylon

10255186

Preisbereich
19,397 € - 9,3915 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Expandierender Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm 30.0 mm 1.5 Nylon Schwarz

10304082

Preisbereich
4,6718 € - 2,1402 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male
Expandierender Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm 30.0 mm 2.0 PA Schwarz

10304112

Preisbereich
3,9917 € - 2,0134 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Female
Expandierender Rohrverbinder Viereckig 45.0 mm 45.0 mm 1.5 Nylon Schwarz

10435793

Preisbereich
4,4095 € - 3,9699 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male
Expandierender Rohrverbinder Viereckig 45.0 mm 45.0 mm 1.5 Nylon Schwarz

10304136

Preisbereich
7,9244 € - 3,6186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Female
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10255162

Preisbereich
6,8599 € - 3,3229 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    6 – Offen
Rohrverbinder Viereckig 1.5 20.0 mm Schwarz PA

10255131

Preisbereich
2,9243 € - 1,3278 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    1
Rohrverbinder 1.5 Schwarz Nylon

10255209

Preisbereich
29,3912 € - 14,2211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    6 – Offen
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm