Menü Suche

Rohrschutzkappen - schwere Ausführung

Auf Lager

Rohrschutzkappen für hohe Beanspruchung schützen das Ende von Rohren vor Staub, Fremdpartikeln und Verunreinigungen. Verfügen über ein verstärktes Design. Können Temperaturen von 66 C bis zu -40 C standhalten.Werden verwendet, um das Ende eines Rohrs vor Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen zu schützen.Werden in Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Industrieanwendungen eingesetzt.Temperaturbeständigkeit von 66 C bis -40 C. Material: LDPE, PE Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1389

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
30 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material h d1 Kaufen
1,2094 € - 1,8332 € 210 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
1,7741 € - 3,9622 € 390 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
1,2911 € - 1,9515 € 270 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
25.4 mm
57.2 mm
10082317 1,0489 € - 1,5878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
0,7321 € - 1,1088 € 100 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
10081792 0,8265 € - 1,2507 € 55 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
26.6 mm
44.5 mm
0,7533 € - 1,7741 € 240 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
2,5766 € - 3,5186 € 30 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
0,2267 € - 0,5233 € 16374 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
0,842 € - 1,2034 € 300 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,8701 € - 2,0491 € 3475 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
0,4111 € - 0,9728 € 1120 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
0,7899 € - 1,2152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,7026 € - 1,6469 € 1040 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
1,5488 € - 1,9249 € 60 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
30.4 mm
63.5 mm
0,4449 € - 1,0496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
0,9349 € - 2,194 € 2075 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
0,1422 € - 0,3163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
0,8631 € - 1,23 € 4100 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,1703 € - 0,4198 € 24750 Auf Lager
Gelb
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
  • von 2
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 54.0 mm 28.4 mm Gelb

10072417

Preisbereich
1,8332 € - 1,2094 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 88.9 mm 30.5 mm Schwarz LDPE - PIR

10139639

Preisbereich
3,9622 € - 1,7741 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 57.2 mm 25.4 mm Gelb

10081778

Preisbereich
1,9515 € - 1,2911 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 47.7 mm 28.4 mm Gelb

10082317

Preisbereich
1,5878 € - 1,0489 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 38.0 mm 28.4 mm Gelb

10072967

Preisbereich
1,1088 € - 0,7321 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 44.5 mm 26.6 mm Gelb

10081792

Preisbereich
1,2507 € - 0,8265 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 50.8 mm 24.3 mm Gelb

10068922

Preisbereich
1,7741 € - 0,7533 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 82.5 mm 31.0 mm Gelb

10082362

Preisbereich
3,5186 € - 2,5766 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 27.0 mm 25.4 mm Gelb

10083413

Preisbereich
0,5233 € - 0,2267 €

Lagerbestände
16374 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 41.3 mm 26.6 mm Schwarz

10104392

Preisbereich
1,2034 € - 0,842 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 60.3 mm 26.6 mm Gelb

10069141

Preisbereich
2,0491 € - 0,8701 €

Lagerbestände
3475 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 33.4 mm 24.8 mm Gelb

10071724

Preisbereich
0,9728 € - 0,4111 €

Lagerbestände
1120 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 42.9 mm 25.4 mm Gelb

10083437

Preisbereich
1,2152 € - 0,7899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 48.3 mm 27.0 mm Schwarz

10104439

Preisbereich
1,6469 € - 0,7026 €

Lagerbestände
1040 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 63.5 mm 30.4 mm Gelb

10071656

Preisbereich
1,9249 € - 1,5488 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    63.5 mm
  • h
    30.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 34.1 mm 22.8 mm Gelb

10083420

Preisbereich
1,0496 € - 0,4449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 60.3 mm 26.6 mm Schwarz

10104408

Preisbereich
2,194 € - 0,9349 €

Lagerbestände
2075 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 27.0 mm 25.4 mm Schwarz

10104187

Preisbereich
0,3163 € - 0,1422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 42.9 mm 25.4 mm Schwarz

10105269

Preisbereich
1,23 € - 0,8631 €

Lagerbestände
4100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 22.2 mm 17.7 mm Gelb

10083390

Preisbereich
0,4198 € - 0,1703 €

Lagerbestände
24750 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Zolltarifnummer
    3926909790