Menü Suche

Rohrschutzkappen - PCR

In Produktion

Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
117 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße H d Kaufen
0,504 € - 0,784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.6 mm
88.9 mm
0,504 € - 0,784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.5 mm
85.0 mm
0,747 € - 1,162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,747 € - 0,83 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,747 € - 0,83 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,747 € - 1,162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,99 € - 1,10 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2,34 € - 2,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2,34 € - 3,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0567 € - 0,0882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,063 € - 0,098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
19.0 mm
0,072 € - 0,112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
25.4 mm
0,063 € - 0,098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2"
20.8 mm
21.3 mm
0,0765 € - 0,119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0855 € - 0,133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1296 € - 0,2016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 1/4"
25.3 mm
42.4 mm
0,153 € - 0,17 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
51.0 mm
0,1296 € - 0,2016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,153 € - 0,17 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,324 € - 0,504 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 6
Rohrschutzkappe 88.9 mm LDPE - PCR Grün

20748678

Preisbereich
0,784 € - 0,504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    88.9 mm
  • H
    35.6 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 85.0 mm LDPE - PCR Grün

20748661

Preisbereich
0,784 € - 0,504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    85.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 103.0 mm LDPE - PCR Grün

20748746

Preisbereich
1,162 € - 0,747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 120.0 mm LDPE - PCR Grün

20748807

Preisbereich
0,83 € - 0,747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 133.0 mm LDPE - PCR Grün

20748852

Preisbereich
0,83 € - 0,747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 136.0 mm LDPE - PCR Grün

20748869

Preisbereich
1,162 € - 0,747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 152.4 mm LDPE - PCR Grün

20748913

Preisbereich
1,10 € - 0,99 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 190.0 mm LDPE - PCR Grün

20749002

Preisbereich
2,60 € - 2,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 225.0 mm LDPE - PCR Grün

20749057

Preisbereich
3,64 € - 2,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 15.5 mm LDPE - PCR Grün

20748180

Preisbereich
0,0882 € - 0,0567 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 19.0 mm LDPE - PCR Grün

20748234

Preisbereich
0,098 € - 0,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 25.4 mm LDPE - PCR Grün

20748296

Preisbereich
0,112 € - 0,072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 21.3 mm LDPE - PCR Grün

20748258

Preisbereich
0,098 € - 0,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1/2"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 29.0 mm LDPE - PCR Grün

20748340

Preisbereich
0,119 € - 0,0765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 36.5 mm LDPE - PCR Grün

20748395

Preisbereich
0,133 € - 0,0855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 42.4 mm LDPE - PCR Grün

20748432

Preisbereich
0,2016 € - 0,1296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • H
    25.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/4"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 51.0 mm LDPE - PCR Grün

20748487

Preisbereich
0,17 € - 0,153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    51.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rohrschutzkappe 47.5 mm LDPE - PCR Grün

20748463

Preisbereich
0,2016 € - 0,1296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 57.0 mm LDPE - PCR Grün

20748531

Preisbereich
0,17 € - 0,153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappe 73.0 mm LDPE - PCR Grün

20748593

Preisbereich
0,504 € - 0,324 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000