Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.
Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.
Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Farbe: Grün, Blau, Orange, Rot, Schwarz, Natur, Grau, Gelb Seriennummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Lüftungsloch | Farbe | Material | H | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3364 € - 0,3738 € | 1500 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
3
|
||
| 0,1513 € - 0,2355 € | 1100 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.626 in
41.3 mm
|
3
|
||
| 0,1345 € - 0,2093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
3
|
||
| 0,0794 € - 0,1235 € | 1600 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
0.756 in
19.2 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
3
|
||
| 0,0887 € - 0,1381 € | 10000 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
3
|
||
| 5,2333 € - 5,8148 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
1.949 in
49.5 mm
|
|
12.752 in
323.9 mm
|
3
|
||
| 8,4107 € - 9,3452 € | 99 Auf Lager |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
2.539 in
64.5 mm
|
|
18 in
457.2 mm
|
3
|
||
| 16,3541 € - 18,1713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
2.512 in
63.8 mm
|
|
24 in
609.6 mm
|
3
|
||
| 0,5135 € - 0,5706 € | 23 Auf Lager |
Ja
|
Rot
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 90
|
3.673 in
93.3 mm
|
4
|
||
| 4,1679 € - 6,4835 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
1.587 in
40.3 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
3
|
||
| 4,1679 € - 4,631 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
12.402 in
315.0 mm
|
3
|
||
| 8,4107 € - 9,3452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
2.492 in
63.3 mm
|
|
16 in
406.4 mm
|
3
|
||
| 0,1588 € - 0,2471 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ja
|
Rot
|
LDPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
DN 50
|
2.169 in
55.1 mm
|
4
|
||
| 4,1679 € - 4,631 € | 20 Auf Lager |
Ja
|
Rot
|
LDPE
|
2.402 in
61.0 mm
|
DN 280
|
11.339 in
288.0 mm
|
4
|
||
| 2,4297 € - 3,7796 € | 15 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
3
|
||
| 2,4297 € - 3,7796 € | 18 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
3
|
||
| 2,4297 € - 3,7796 € | 20 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.528 in
242.0 mm
|
3
|
||
| 1,6821 € - 1,869 € | 100 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
1.559 in
39.6 mm
|
|
6.626 in
168.3 mm
|
3
|
||
| 1,9625 € - 3,0527 € | 15 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
3
|
||
| 2,4297 € - 2,6997 € | 20 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
1.587 in
40.3 mm
|
|
8.858 in
225.0 mm
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.