Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.
Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.
Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Farbe: Grün, Blau, Orange, Rot, Schwarz, Natur, Grau, Gelb Seriennummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Lüftungsloch | Farbe | Material | H | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,6508 € - 21,6508 € | 75 Auf Lager |
J
|
Gelb
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 2,7865 € - 3,0961 € | 98 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.563 in
141.3 mm
|
2
|
||
| 0,6427 € - 1,3498 € | 27000 Auf Lager |
N
|
Grau
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 6,0978 € - 12,8054 € | 360 Auf Lager |
N
|
Grau
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
| 1,1851 € - 2,4887 € | 3000 Auf Lager |
N
|
Grau
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 0,1549 € - 0,4399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Orange
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,1549 € - 0,4399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Grün
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,0551 € - 0,4158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Blau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,6026 € - 2,8262 € | 17580 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 2,7691 € - 2,7691 € | 22 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
PVC
|
1.339 in
34.0 mm
|
ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
1
|
||
| 0,5825 € - 1,868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
2
|
||
| 170,9401 € - 256,4245 € | 23 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm
|
|
||
| 2,3243 € - 2,3243 € | 4080 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 1,6787 € - 1,6787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2
|
||
| 2,4821 € - 9,2199 € | 1372 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2
|
||
| 11,7939 € - 11,7939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 1,3472 € - 4,4291 € | 2160 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
|
||
| 6,3274 € - 6,3274 € | 1566 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
| 81,2518 € - 121,8992 € | 61 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
DN 1200, ANSI 48
|
48 in
1219.2 mm
|
|
||
| 0,5222 € - 1,1057 € | 14805 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.