Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.
Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.
Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Farbe: Grün, Blau, Orange, Gelb, Rot, Schwarz, Natur, Grau Seriennummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Lüftungsloch | Farbe | Material | H | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167,7528 € - 251,6432 € | 23 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm
|
|
||
| 14,3337 € - 14,3337 € | 120 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
|
||
| 192,5341 € - 288,7871 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN 1500, ANSI 60
|
60 in
1524.0 mm
|
|
||
| 2,5119 € - 8,0179 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,3984 € - 1,3424 € | 5600 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 1,6474 € - 1,6474 € | 210 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 2,4358 € - 9,048 € | 357 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 10370643 | 2,3683 € - 7,8672 € | 68 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
|
| 2,9281 € - 9,4347 € | 12 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,5095 € - 1,9924 € | 500 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0971 € - 0,3074 € | 7800 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,2626 € - 0,7113 € | 1500 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,3773 € - 1,2064 € | 2400 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,8138 € - 2,6671 € | 1080 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 2,0238 € - 2,0238 € | 163 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,88 € - 0,88 € | 201 Auf Lager |
N
|
Schwarz
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 4,5197 € - 9,7872 € | 320 Auf Lager |
J
|
Gelb
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 18,5156 € - 18,5156 € | 34 Auf Lager |
J
|
Gelb
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 0,6139 € - 2,2531 € | 2940 Auf Lager |
J
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 2,7175 € - 9,7872 € | 475 Auf Lager |
J
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.