Eine Reihe von Schutzkappen für Standardrohrgrößen, die kostengünstig sind, aber dennoch eine hohe Qualität aufweisen. Unsere Rohrschutzkappen für Standardgrößen sind in verschiedenen Materialien erhältlich: LDPE und flexibles PE und decken eine breite Palette von Größen ab.
Diese Formkappen sind so konzipiert, dass sie den Außendurchmesser von Rohren und Schläuchen umschließen, um das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports zu verhindern. Ihr Design ermöglicht eine schnelle und einfache Montage und Demontage, entweder von Hand oder mit Hilfe von automatisierten Anlagen.
Die Kappen sind mit Innenrippen versehen, die für einen festen Sitz sorgen und den entstehenden Luftdruck ableiten. Außerdem gibt es Kappen, die ein kleines Entlüftungsloch haben. Das Entlüftungsloch sorgt dafür, dass die Kappe richtig sitzt, und hilft dabei, den Luftdruck abzubauen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Kaufen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8311 € - 14,0443 € | 118 Auf Lager |
12.752 in
323.9 mm
|
|||||||||
0,0801 € - 0,1877 € | 39029 Auf Lager |
0.839 in
21.3 mm
|
|||||||||
0,2252 € - 0,7225 € | 858 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||||
0,4141 € - 1,3193 € | 494 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
|||||||||
0,2694 € - 0,8647 € | In Produktion |
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||||
0,268 € - 0,9053 € | 803 Auf Lager |
1.634 in
41.5 mm
|
|||||||||
0,9216 € - 2,6521 € | 476 Auf Lager |
4.094 in
104.0 mm
|
|||||||||
5,2259 € - 16,9202 € | 18 Auf Lager |
9.528 in
242.0 mm
|
|||||||||
2,465 € - 7,8684 € | 84 Auf Lager |
7.283 in
185.0 mm
|
|||||||||
0,1076 € - 0,3374 € | 1248 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
0,2394 € - 0,6359 € | 1747 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||||
0,409 € - 0,9198 € | 3012 Auf Lager |
1.547 in
39.3 mm
|
|||||||||
3,3439 € - 5,5423 € | In Produktion |
5.394 in
137.0 mm
|
|||||||||
12957 | 0,344 € - 0,6528 € | 1048 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
1,741 € - 3,8883 € | 197 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||||
0,8636 € - 0,8636 € | 16 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||||
0,8746 € - 0,8746 € | 2641 Auf Lager |
3.169 in
80.5 mm
|
|||||||||
64,2664 € - 101,4915 € | 2 Auf Lager |
38 in
965.2 mm
|
|||||||||
0,5167 € - 1,2129 € | 490 Auf Lager |
2.996 in
76.1 mm
|
|||||||||
0,7972 € - 1,8948 € | 5106 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.