Die Aluminium-Vierkant-Rohrschelle für Konstruktionsrohre ist in grau oder schwarz erhältlich. Geeignet für verschiedene Bohrungsgrößen.Dienen als Rahmen und Halt für quadratische Aluminium-Strukturrohre.Erhältlich in Grau oder Schwarz.Geeignet für mehrere Bohrungsgrößen. Material: Aluminium Farbe: Schwarz, Grau Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.