Menü Suche

Rohrendstopfen

Auf Lager

Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.

Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.

Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.

  • Bieten einen sicheren und zuverlässigen Verschluss, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Schlauch oder Rohr verhindert.
  • Werden in der Bau-, Sanitär- und Fertigungsindustrie verwendet.
  • Bieten eine präzise und sichere Abdichtung.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Natur, Schwarz, Weiß Seriennummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
86 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D h Farbe Material Grifftyp d Kaufen
0,439 € - 1,0786 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.8 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
99.0 mm
0,33 € - 1,2564 € 630 Auf Lager
12.7 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
88.9 mm
0,5796 € - 0,9016 € 36960 Auf Lager
3.75 mm
12.7 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
95.3 mm
0,1111 € - 0,2705 € 840 Auf Lager
6.4 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
50.8 mm
0,1549 € - 0,3253 € 5000 Auf Lager
10.7 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
76.2 mm
0,3716 € - 0,9039 € 400 Auf Lager
10.8 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
78.4 mm
3,6443 € - 7,6531 € 27760 Auf Lager
12.7 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
165.1 mm
0,284 € - 0,6086 € 480 Auf Lager
10.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Mit Fingergriff
63.0 mm
0,2783 € - 0,5995 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.56 mm
9.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
65.0 mm
0,2611 € - 0,6689 € 150 Auf Lager
2.75 mm
11.1 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
69.9 mm
0,1707 € - 0,3796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.75 mm
9.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
44.5 mm
0,1371 € - 0,3314 € 1400 Auf Lager
9.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
38.1 mm
0,1233 € - 0,2651 € 12800 Auf Lager
8.4 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
30.0 mm
1,076 € - 2,079 € 8 Auf Lager
12.7 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
139.7 mm
1,3156 € - 3,3444 € 345 Auf Lager
15.0 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
152.4 mm
0,2166 € - 0,461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
63.5 mm
0,6757 € - 1,6089 € 120 Auf Lager
4.75 mm
12.7 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
120.7 mm
0,3228 € - 0,8677 € 560 Auf Lager
3.25 mm
12.7 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
82.6 mm
0,2826 € - 0,6508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.25 mm
9.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
57.2 mm
0,1591 € - 0,2031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.25 mm
6.4 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
31.8 mm
  • von 5
Rohrendstopfen 99.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10071908

Preisbereich
1,0786 € - 0,439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    99.0 mm
  • h
    8.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 88.9 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082300

Preisbereich
1,2564 € - 0,33 €

Lagerbestände
630 Auf Lager
Merkmale
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 95.3 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082430

Preisbereich
0,9016 € - 0,5796 €

Lagerbestände
36960 Auf Lager
Merkmale
  • d
    95.3 mm
  • D
    3.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 50.8 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082898

Preisbereich
0,2705 € - 0,1111 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 76.2 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10087695

Preisbereich
0,3253 € - 0,1549 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    76.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 78.4 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10084526

Preisbereich
0,9039 € - 0,3716 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    78.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 165.1 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082935

Preisbereich
7,6531 € - 3,6443 €

Lagerbestände
27760 Auf Lager
Merkmale
  • d
    165.1 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 63.0 mm Mit Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10084519

Preisbereich
0,6086 € - 0,284 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 65.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10084489

Preisbereich
0,5995 € - 0,2783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    65.0 mm
  • D
    2.56 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 69.9 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10070222

Preisbereich
0,6689 € - 0,2611 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    69.9 mm
  • D
    2.75 mm
  • h
    11.1 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 44.5 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10070215

Preisbereich
0,3796 € - 0,1707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • D
    1.75 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 38.1 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10077481

Preisbereich
0,3314 € - 0,1371 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 30.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082423

Preisbereich
0,2651 € - 0,1233 €

Lagerbestände
12800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • h
    8.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 139.7 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082874

Preisbereich
2,079 € - 1,076 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d
    139.7 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 152.4 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082416

Preisbereich
3,3444 € - 1,3156 €

Lagerbestände
345 Auf Lager
Merkmale
  • d
    152.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 63.5 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082911

Preisbereich
0,461 € - 0,2166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    63.5 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 120.7 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10084496

Preisbereich
1,6089 € - 0,6757 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • d
    120.7 mm
  • D
    4.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 82.6 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082294

Preisbereich
0,8677 € - 0,3228 €

Lagerbestände
560 Auf Lager
Merkmale
  • d
    82.6 mm
  • D
    3.25 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 57.2 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10068939

Preisbereich
0,6508 € - 0,2826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 31.8 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10084625

Preisbereich
0,2031 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • D
    1.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß