Menü Suche

Rohrendstopfen

Auf Lager

Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.

Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.

Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.

  • Bieten einen sicheren und zuverlässigen Verschluss, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Schlauch oder Rohr verhindert.
  • Werden in der Bau-, Sanitär- und Fertigungsindustrie verwendet.
  • Bieten eine präzise und sichere Abdichtung.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Natur, Schwarz, Weiß Seriennummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
86 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D h Farbe Material Grifftyp d Kaufen
1,3156 € - 3,3444 € 345 Auf Lager
15.0 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
152.4 mm
3,6443 € - 7,6531 € 14560 Auf Lager
12.7 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
165.1 mm
0,2498 € - 0,3314 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.25 mm
6.4 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
57.2 mm
0,2166 € - 0,461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
63.5 mm
0,6757 € - 1,6089 € 120 Auf Lager
4.75 mm
12.7 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
120.7 mm
0,1549 € - 0,3253 € 4000 Auf Lager
10.7 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
76.2 mm
0,2783 € - 0,5995 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.56 mm
9.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
65.0 mm
0,1591 € - 0,2031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.25 mm
6.4 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
31.8 mm
4,3043 € - 9,0391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
203.2 mm
0,7001 € - 1,1349 € 250 Auf Lager
25.0 mm
20.0 mm
Schwarz
PVC
Ohne Fingergriff
19.0 mm
0,2439 € - 0,5935 € 18180 Auf Lager
8.0 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
71.5 mm
0,2869 € - 0,8376 € 1700 Auf Lager
10.2 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
80.0 mm
0,8795 € - 2,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.2 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
150.0 mm
0,1506 € - 0,1951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
8.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
10.0 mm
0,4749 € - 1,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
108.0 mm
0,218 € - 0,2826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
10.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
15.0 mm
0,1982 € - 0,2317 € 600 Auf Lager
1.62 mm
6.4 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
41.1 mm
0,1592 € - 0,3525 € 500 Auf Lager
7.8 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
40.0 mm
0,1865 € - 0,2395 € 1203 Auf Lager
15.0 mm
10.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
12.0 mm
0,9039 € - 1,4204 € 3849 Auf Lager
29.0 mm
20.0 mm
Schwarz
PVC
Ohne Fingergriff
23.0 mm
  • von 5
Rohrendstopfen 152.4 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082416

Preisbereich
3,3444 € - 1,3156 €

Lagerbestände
345 Auf Lager
Merkmale
  • d
    152.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 165.1 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082935

Preisbereich
7,6531 € - 3,6443 €

Lagerbestände
14560 Auf Lager
Merkmale
  • d
    165.1 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 57.2 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082904

Preisbereich
0,3314 € - 0,2498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 63.5 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082911

Preisbereich
0,461 € - 0,2166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    63.5 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 120.7 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10084496

Preisbereich
1,6089 € - 0,6757 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • d
    120.7 mm
  • D
    4.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 76.2 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10087695

Preisbereich
0,3253 € - 0,1549 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    76.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 65.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10084489

Preisbereich
0,5995 € - 0,2783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    65.0 mm
  • D
    2.56 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 31.8 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10084625

Preisbereich
0,2031 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • D
    1.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 203.2 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10104576

Preisbereich
9,0391 € - 4,3043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    203.2 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 19.0 mm Ohne Fingergriff PVC Schwarz

10179796

Preisbereich
1,1349 € - 0,7001 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Rohrendstopfen 71.5 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10085905

Preisbereich
0,5935 € - 0,2439 €

Lagerbestände
18180 Auf Lager
Merkmale
  • d
    71.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 80.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10085912

Preisbereich
0,8376 € - 0,2869 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 150.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10087541

Preisbereich
2,2507 € - 0,8795 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 10.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Schwarz

10060117

Preisbereich
0,1951 € - 0,1506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Schwarz
Rohrendstopfen 108.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10087589

Preisbereich
1,2323 € - 0,4749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    108.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 15.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Schwarz

10060155

Preisbereich
0,2826 € - 0,218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Schwarz
Rohrendstopfen 41.1 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10084649

Preisbereich
0,2317 € - 0,1982 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 40.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10085875

Preisbereich
0,3525 € - 0,1592 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 12.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Schwarz

10060124

Preisbereich
0,2395 € - 0,1865 €

Lagerbestände
1203 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Schwarz
Rohrendstopfen 23.0 mm Ohne Fingergriff PVC Schwarz

10179826

Preisbereich
1,4204 € - 0,9039 €

Lagerbestände
3849 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz