Menü Suche

Rohrendstopfen, gerippt

Auf Lager

Gerippte Rohrendstopfen bieten eine zuverlässige Abdichtung für Rohr- und Schlauchenden. Das gerippte Design sorgt für einen festen Sitz, der ein Auslaufen verhindert und gleichzeitig Halt und Stabilität bietet. Die gerippte Form hält den Stopfen unter Druck oder Vibration an seinem Platz und verhindert as Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen. Die einfache Steckmontage erleichtert die Installation und erfordert kein Werkzeug.Die gerippte Form gewährleistet einen guten Sitz, verhindert Leckagen und bietet gleichzeitig zusätzlichen Halt und Stabilität.Verhindern das Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen.Einfache Installation, indem man sie in das Loch schiebt, bis sie fest sitzen. Material: PE Farbe: Rot, Weiß Seriennummer: SR1604, SR1603

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
43 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h Farbe H Grifftyp d h1 Typ Kaufen
0,106 € - 0,2714 € 5960 Auf Lager
10.7 mm
Weiß
12.0 mm
Ohne Fingergriff
60.0 mm
1.3 mm
0,057 € - 0,1337 € 98000 Auf Lager
10.8 mm
Weiß
11.7 mm
Ohne Fingergriff
50.0 mm
1.2 mm
0,1463 € - 0,4158 € 3520 Auf Lager
12.5 mm
Weiß
14.0 mm
Ohne Fingergriff
80.0 mm
1.5 mm
0,185 € - 0,2264 € 3000 Auf Lager
7.8 mm
Weiß
8.0 mm
Mit Fingergriff
30.0 mm
1.0 mm
1,1463 € - 2,5912 € 200 Auf Lager
13.3 mm
Weiß
14.2 mm
Mit Fingergriff
135.0 mm
1.2 mm
0,0593 € - 0,1229 € 1600 Auf Lager
10.8 mm
Rot
11.6 mm
Mit Fingergriff
40.0 mm
1.2 mm
1
0,7001 € - 1,5004 € 350 Auf Lager
12.8 mm
Weiß
14.0 mm
Mit Fingergriff
110.0 mm
1.3 mm
0,0563 € - 0,1443 € 3200 Auf Lager
10.8 mm
Weiß
11.6 mm
Ohne Fingergriff
40.0 mm
1.2 mm
0,3701 € - 0,9461 € 61150 Auf Lager
12.5 mm
Weiß
14.0 mm
Ohne Fingergriff
100.0 mm
1.5 mm
1,0287 € - 2,2055 € 2100 Auf Lager
13.0 mm
Weiß
14.0 mm
Mit Fingergriff
125.0 mm
1.0 mm
0,0611 € - 0,1425 € 250 Auf Lager
10.8 mm
Rot
11.7 mm
Mit Fingergriff
50.0 mm
1.2 mm
1
0,1337 € - 0,3796 € 2400 Auf Lager
12.5 mm
Weiß
14.0 mm
Mit Fingergriff
80.0 mm
1.5 mm
0,5308 € - 1,2895 € 5670 Auf Lager
12.2 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
120.0 mm
1.8 mm
1
0,1921 € - 0,231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.8 mm
Rot
8.0 mm
Mit Fingergriff
30.0 mm
1.0 mm
1
0,1922 € - 0,4037 € 12600 Auf Lager
12.5 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
80.0 mm
1.5 mm
1
0,152 € - 0,3103 € 900 Auf Lager
10.5 mm
Rot
12.0 mm
Mit Fingergriff
70.0 mm
1.5 mm
1
0,3644 € - 0,7833 € 60 Auf Lager
12.5 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
90.0 mm
1.6 mm
1
10092934 0,1563 € - 0,3374 € 14700 Auf Lager
10.7 mm
Rot
12.0 mm
Mit Fingergriff
60.0 mm
1.3 mm
1
0,2769 € - 0,5724 € 1900 Auf Lager
12.5 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
100.0 mm
1.5 mm
1
10093559 0,0543 € - 0,1322 € 8000 Auf Lager
10.8 mm
Weiß
11.6 mm
Mit Fingergriff
40.0 mm
1.2 mm
  • von 3
Rohrendstopfen 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Weiß

10069899

Preisbereich
0,2714 € - 0,106 €

Lagerbestände
5960 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Weiß

10069875

Preisbereich
0,1337 € - 0,057 €

Lagerbestände
98000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Weiß

10069912

Preisbereich
0,4158 € - 0,1463 €

Lagerbestände
3520 Auf Lager
Merkmale
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Weiß

10069981

Preisbereich
0,2264 € - 0,185 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Weiß

10071380

Preisbereich
2,5912 € - 1,1463 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rot

10092903

Preisbereich
0,1229 € - 0,0593 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Weiß

10071366

Preisbereich
1,5004 € - 0,7001 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Weiß

10069844

Preisbereich
0,1443 € - 0,0563 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 100.0 mm 12.5 mm LDPE Weiß

10069929

Preisbereich
0,9461 € - 0,3701 €

Lagerbestände
61150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Weiß

10071373

Preisbereich
2,2055 € - 1,0287 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rot

10092927

Preisbereich
0,1425 € - 0,0611 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Weiß

10093597

Preisbereich
0,3796 € - 0,1337 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rot

10093634

Preisbereich
1,2895 € - 0,5308 €

Lagerbestände
5670 Auf Lager
Merkmale
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Rot

10070901

Preisbereich
0,231 € - 0,1921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rot

10092736

Preisbereich
0,4037 € - 0,1922 €

Lagerbestände
12600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Rot

10093016

Preisbereich
0,3103 € - 0,152 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rot

10092989

Preisbereich
0,7833 € - 0,3644 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rot

10092934

Preisbereich
0,3374 € - 0,1563 €

Lagerbestände
14700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 100.0 mm 12.5 mm PE Rot

10093009

Preisbereich
0,5724 € - 0,2769 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Weiß

10093559

Preisbereich
0,1322 € - 0,0543 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farbe
    Weiß