Menü Suche

Rohrendkappen

Auf Lager

Rohrendkappen schützen Rohre mit und ohne Gewinde, Stangen und andere zylindrische Objekte. Ihr spezielles Design verhindert ein unbeabsichtigtes Verschieben der Kappe. Am besten geeignet als Schutzabdeckung und zur Maskierung von Bereichen während des Lackierens im Freien.Idealer Schutz für Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.Die kurzen Ausführungen dienen als Universalverschlüsse. Die besonders große Tiefe und die abgeschrägten Enden der langen Ausführungen gewährleisten ein festen Sitz.Sie schrumpfen nicht, wenn sie während des Anwendungsprozesses erhitzt werden. Material: PVC, LDPE Farbe: Rot Seriennummer: SR1610, SR1620

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Typ Kaufen
0,077 € - 0,1672 € 2000 Auf Lager
19.0 mm
13.0 mm
0,1506 € - 0,3585 € 6200 Auf Lager
25.0 mm
37.0 mm
0,8895 € - 2,1633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
81.5 mm
54.0 mm
0,4361 € - 0,937 € 960 Auf Lager
66.4 mm
11.0 mm
0,4533 € - 0,9671 € 600 Auf Lager
79.4 mm
12.7 mm
0,5567 € - 1,1871 € 4680 Auf Lager
85.0 mm
12.2 mm
0,2596 € - 0,5604 € 1800 Auf Lager
31.0 mm
39.0 mm
0,34 € - 0,7321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.5 mm
12.3 mm
0,3917 € - 0,8828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
12.6 mm
16320 Auf Lager
82.0 mm
12.3 mm
0,1218 € - 0,2618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
13.3 mm
0,284 € - 0,6026 € 11760 Auf Lager
44.5 mm
12.4 mm
0,2266 € - 0,4851 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.2 mm
12.8 mm
0,2066 € - 0,4368 € 1350 Auf Lager
38.0 mm
12.2 mm
0,3055 € - 0,6568 € 100 Auf Lager
47.0 mm
12.4 mm
0,3988 € - 0,8496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
59.5 mm
12.5 mm
0,3199 € - 0,6839 € 800 Auf Lager
50.3 mm
11.7 mm
0,4548 € - 0,9611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.5 mm
12.6 mm
10085370 0,3917 € - 1,0033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57.0 mm
44.0 mm
0,449 € - 0,9581 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
69.8 mm
12.1 mm
  • von 2
Rohrendkappen 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Rot

10082379

Preisbereich
0,1672 € - 0,077 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Rot

10085356

Preisbereich
0,3585 € - 0,1506 €

Lagerbestände
6200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrendkappen 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Rot

10085394

Preisbereich
2,1633 € - 0,8895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rot

10087367

Preisbereich
0,937 € - 0,4361 €

Lagerbestände
960 Auf Lager
Merkmale
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Rot

10075098

Preisbereich
0,9671 € - 0,4533 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rot

10084533

Preisbereich
1,1871 € - 0,5567 €

Lagerbestände
4680 Auf Lager
Merkmale
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Rot

10085363

Preisbereich
0,5604 € - 0,2596 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrendkappen 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rot

10071342

Preisbereich
0,7321 € - 0,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Rot

10071854

Preisbereich
0,8828 € - 0,3917 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rot

10074015


Lagerbestände
16320 Auf Lager
Merkmale
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrendkappen 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Rot

10071359

Preisbereich
0,2618 € - 0,1218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrendkappen 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Rot

10068953

Preisbereich
0,6026 € - 0,284 €

Lagerbestände
11760 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rot

10070284

Preisbereich
0,4851 € - 0,2266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrendkappen 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rot

10071502

Preisbereich
0,4368 € - 0,2066 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrendkappen 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Rot

10072745

Preisbereich
0,6568 € - 0,3055 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rot

10071434

Preisbereich
0,8496 € - 0,3988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Rot

10077887

Preisbereich
0,6839 € - 0,3199 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Rot

10084540

Preisbereich
0,9611 € - 0,4548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Rot

10085370

Preisbereich
1,0033 € - 0,3917 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Rot

10072509

Preisbereich
0,9581 € - 0,449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790