Gewindestopfen für Vierkantrohre schützen vor scharfen Kanten und sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Finish. Zur Verwendung mit verstellbaren Füßen und Rollen. Zeitsparende Montage, da durch das einfache Einschubdesign keine Bohrungen erforderlich sind.Werden zum Schutz vor scharfen Kanten des Rohrs und für einen ästhetischen Abschluss verwendet.Zur Verwendung mit höhenverstellbaren Füßen, Rollen und Gleitern.Diese Rohrstopfen sind mit einem Gewinde versehen und eignen sich für den Einsatz von Stellfüßen oder Rollen. Material: Stahl, Aluminium-Gusslegierung, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE mit Metalleinsatz, Aluminiumlegierung Farbe: Chrom, Natur, Schwarz, Grau Seriennummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,856 € - 1,7977 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 0,4114 € - 0,864 € | 3150 Auf Lager |
|
M10
|
Grau
|
HDPE
|
|
||
| 0,5308 € - 1,1147 € | 1050 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 0,8659 € - 1,8184 € | 680 Auf Lager |
|
M8
|
Chrom
|
Stahl
|
|
||
| 0,4041 € - 0,884 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 10286678 | 0,4125 € - 0,8663 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
|
| 0,1859 € - 0,3904 € | 5000 Auf Lager |
|
M6
|
Grau
|
HDPE
|
|
||
| 0,7265 € - 1,5257 € | 800 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 10304785 | 0,8983 € - 1,8864 € | 2780 Auf Lager |
|
M10
|
Chrom
|
Stahl
|
|
|
| 1,2587 € - 2,6434 € | 1600 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 0,6237 € - 1,7475 € | 3980 Auf Lager |
|
M10
|
Chrom
|
Stahl
|
|
||
| 0,7395 € - 1,553 € | 920 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
| 0,9213 € - 1,9348 € | 191 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
| 1,1947 € - 2,509 € | 960 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
| 1,1947 € - 2,509 € | 96 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
| 14,1077 € - 14,1077 € | 24 Auf Lager |
1.5 mm
|
M20
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,4604 € - 29,8643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
M20
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,2375 € - 7,7174 € | 2570 Auf Lager |
2.5 mm
|
M10
|
|
Aluminium-Gusslegierung
|
|
||
| 0,7436 € - 1,5616 € | 3250 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE mit Metalleinsatz
|
|
||
| 0,9364 € - 1,9664 € | 500 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE mit Metalleinsatz
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.