Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindestopfen für Vierkantrohre schützen vor scharfen Kanten und sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Finish. Zur Verwendung mit verstellbaren Füßen und Rollen. Zeitsparende Montage, da durch das einfache Einschubdesign keine Bohrungen erforderlich sind.Werden zum Schutz vor scharfen Kanten des Rohrs und für einen ästhetischen Abschluss verwendet.Zur Verwendung mit höhenverstellbaren Füßen, Rollen und Gleitern.Diese Rohrstopfen sind mit einem Gewinde versehen und eignen sich für den Einsatz von Stellfüßen oder Rollen. Material: Stahl, Aluminium-Gusslegierung, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE mit Metalleinsatz Farbe: Chrom, Natur, Schwarz, Grau Seriennummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Gewindegröße | Einsatz-Material | Farbe | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Korpusmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2159 € - 0,4534 € | 26100 Auf Lager |
1.0 mm
|
M6
|
Metall
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,9283 € - 1,9494 € | 1520 Auf Lager |
1.5 mm
|
M10
|
Stahl
|
Natur
|
|
Stahl
|
||
| 0,2326 € - 0,4885 € | 4400 Auf Lager |
1.0 mm
|
M8
|
Metall
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,3482 € - 0,7313 € | 15750 Auf Lager |
1.0 mm
|
M10
|
Metall
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,5404 € - 1,135 € | 14350 Auf Lager |
1.0 mm
|
M10
|
Metall
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE
|
||
| 1,0459 € - 1,3099 € | 530 Auf Lager |
2.0 mm
|
M10
|
Nylon
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 0,3328 € - 0,699 € | 1400 Auf Lager |
|
M8
|
Metall
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,4569 € - 0,9595 € | 450 Auf Lager |
1.0 mm
|
M10
|
Metall
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,6477 € - 1,3602 € | 3090 Auf Lager |
1.0 mm
|
M8
|
Metall
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,4889 € - 1,0267 € | 14900 Auf Lager |
1.0 mm
|
M8
|
Metall
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,266 € - 0,5587 € | 8700 Auf Lager |
1.0 mm
|
M8
|
Metall
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,3245 € - 0,6815 € | 20900 Auf Lager |
1.0 mm
|
M8
|
Metall
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,2075 € - 0,4358 € | 3500 Auf Lager |
1.0 mm
|
M6
|
Metall
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,5502 € - 1,1554 € | 3180 Auf Lager |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M12
|
Stahl
|
Grau
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE
|
||
| 1,7273 € - 3,6273 € | 850 Auf Lager |
1.0 mm - 2.0 mm
|
M8
|
Metall
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE mit Metalleinsatz
|
||
| 0,9667 € - 2,0301 € | 1000 Auf Lager |
1.0 mm - 2.0 mm
|
M10
|
Metall
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE mit Metalleinsatz
|
||
| 0,781 € - 0,8202 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,1826 € - 2,4835 € | 1850 Auf Lager |
1.0 mm - 2.0 mm
|
M10
|
Metall
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE mit Metalleinsatz
|
||
| 0,8902 € - 1,1128 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 0,5882 € - 1,5426 € | 2660 Auf Lager |
1.0 mm
|
M6
|
Stahl
|
Natur
|
|
Stahl