Menü Suche

Einsatz mit Gewinde Viereckig 40.0 mm 2.0 mm Aluminium-Gusslegierung

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10261330

Hersteller-Artikelnummer:

466585

810 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 7,864 €
100 + 6,4134 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

78,64 €

10 x 7,864 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 40.0 mm
Gauge 2.0 mm
Gewindegröße M10
Korpusmaterial Aluminium-Gusslegierung
Einsatz-Material Aluminiumlegierung
Farbe Natur
Zolltarifnummer 7616999099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns