20769284
20769284
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 2500 - 12499 | 0,0514 € |
| 12500 + | 0,0463 € |
| A | 1.181 in |
|---|---|
| A | 30.0 mm |
| B | 20.0 mm |
| B | 0.787 in |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Maximale Wandstärke | 0.118 in |
| Maximale Wandstärke | 3.0 mm |
| Material | LDPE |
| Farbe | Grau |
| Zolltarifnummer | 3923509000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.