20769116
20769116
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 7000 - 34999 | 0,0473 € |
| 35000 + | 0,0426 € |
| A | 1.181 in |
|---|---|
| A | 30.0 mm |
| B | 0.394 in |
| B | 10.0 mm |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| h1 | 3.0 mm |
| h1 | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Maximale Wandstärke | 0.079 in |
| Maximale Wandstärke | 2.0 mm |
| Material | LDPE |
| Farbe | Grau |
| Zolltarifnummer | 3923509000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.