20768973
20768973
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 10000 - 49999 | 0,0287 € |
| 50000 + | 0,0258 € |
| A | 20.0 mm |
|---|---|
| A | 0.787 in |
| B | 10.0 mm |
| B | 0.394 in |
| h | 11.0 mm |
| h | 0.433 in |
| h1 | 3.0 mm |
| h1 | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.8 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.031 in |
| Maximale Wandstärke | 2.0 mm |
| Maximale Wandstärke | 0.079 in |
| Material | LDPE |
| Farbe | Weiß |
| Zolltarifnummer | 3923509000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.