20768935
20768935
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 50 - 249 | 1,8766 € |
| 250 + | 1,6889 € |
| A | 7.874 in |
|---|---|
| A | 200.0 mm |
| B | 3.937 in |
| B | 100.0 mm |
| h | 1.213 in |
| h | 30.8 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Maximale Wandstärke | 0.236 in |
| Maximale Wandstärke | 6.0 mm |
| Material | LDPE |
| Farbe | Grau |
| Zolltarifnummer | 3923509000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.