20768911
20768911
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 50 - 249 | 1,3235 € |
| 250 + | 1,1911 € |
| A | 6.299 in |
|---|---|
| A | 160.0 mm |
| B | 3.15 in |
| B | 80.0 mm |
| h | 0.965 in |
| h | 24.5 mm |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Maximale Wandstärke | 0.217 in |
| Maximale Wandstärke | 5.5 mm |
| Material | LDPE |
| Farbe | Grau |
| Zolltarifnummer | 3923509000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.