20768522
20768522
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 300 - 1499 | 0,2893 € |
| 1500 + | 0,2603 € |
| A | 120.0 mm |
|---|---|
| A | 4.724 in |
| B | 30.0 mm |
| B | 1.181 in |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Maximale Wandstärke | 0.079 in |
| Maximale Wandstärke | 2.0 mm |
| Material | LDPE |
| Farbe | Grau |
| Zolltarifnummer | 3923509000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.