Menü Suche

Rechteckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen PCR

Auf Lager

Stopfen für Rechteckrohre werden als Mehrzweck-Schutzkomponenten eingesetzt. In der Endphase eines Projekts, wenn ein hoher Stoßschutz erforderlich ist, wird dieser durch die Dicke des Rohrstopfenkopfes gewährleistet. Ihre Hauptfunktion besteht darin, das Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem bieten sie Schutz vor scharfkantigen Rohrenden, die beim Zuschnitt entstehen. Sie lassen sich leicht von Hand oder mit einem Hammer für eine schnelle Montage einsetzen. Häufig verwendet in der Metallrohrumformung für industrielle Möbel, Spezialfahrzeuge, Straßenschilder und Gerüste.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILRPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B H h A Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2250 Auf Lager
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
12.0 mm
3.5 mm
50.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
12.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 4
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 20.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752101


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 50.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752149


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 30.0 mm 20.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752385


Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 30.0 mm 10.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752361


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 30.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752453


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 20.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752491


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 30.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752514


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 30.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752569


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 30.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752576


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 150.0 mm 100.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752262


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 20.0 mm 15.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752330


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 35.0 mm 25.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752408


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 20.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752439


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 35.0 mm 20.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752392


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 25.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752446


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 10.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752484


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 40.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752521


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 25.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752552


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 35.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752590


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 30.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752194


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000