Menü Suche

Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 40.0 mm Schwarz LDPE - PCR

Neue Essentra-Artikelnummer:

20752682

Hersteller-Artikelnummer:

20752682

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 350

Bestelleinheit: VPE 350

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 80.0 mm
B 40.0 mm
h 5.0 mm
H 24.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maximale Wandstärke 5.0 mm
Farbe Schwarz
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns