Menü Suche

Rändelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1259 € - 0,1678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4-20
Natur
Nylon 6/6
9.3 mm
13.7 mm
25.4 mm
Flache Betätigung
0,1574 € - 0,1643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4-20
Natur
Nylon 6/6
9.3 mm
13.7 mm
19.1 mm
Flache Betätigung
0,1709 € - 0,2111 € 14000 Auf Lager
5/16-18
Natur
Nylon 6/6
9.8 mm
15.6 mm
38.1 mm
Flache Betätigung
0,136 € - 0,1879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Flache Betätigung
0,1549 € - 0,2166 € 250 Auf Lager
M6 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,1477 € - 0,2051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,2611 € - 0,35 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,1449 € - 0,1994 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
0,1951 € - 0,2711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Flache Betätigung
0,2338 € - 0,3127 € 150 Auf Lager
M5 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Flache Betätigung
0,2094 € - 0,2898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Flache Betätigung
0,1433 € - 0,198 € 688 Auf Lager
M6 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,0286 € - 0,0286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,2568 € - 0,3443 € 250 Auf Lager
M5 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,2037 € - 0,2797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Flache Betätigung
0,1549 € - 0,2137 € 250 Auf Lager
M5 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,1239 € - 0,1707 € 423 Auf Lager
M6 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
0,1635 € - 0,2295 € 248 Auf Lager
M6 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,1433 € - 0,198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Flache Betätigung
0,1707 € - 0,3099 € 370 Auf Lager
M8
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
  • von 7
Rändelschraube 1/4-20 1.000 in Nylon 6/6 Natur

10331118

Preisbereich
0,1678 € - 0,1259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.7 mm
  • Kopfhöhe
    9.3 mm
  • Gewindelänge
    25.4 mm
  • Gewindegröße
    1/4-20
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelschraube 1/4-20 0.750 in Nylon 6/6 Natur

10331101

Preisbereich
0,1643 € - 0,1574 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.7 mm
  • Kopfhöhe
    9.3 mm
  • Gewindelänge
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1/4-20
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelschraube 5/16-18 1.500 in Nylon 6/6 Natur

10331125

Preisbereich
0,2111 € - 0,1709 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.6 mm
  • Kopfhöhe
    9.8 mm
  • Gewindelänge
    38.1 mm
  • Gewindegröße
    5/16-18
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Große Rändelkopfschraube M6  12.0 mm PA

10375945

Preisbereich
0,1879 € - 0,136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6  25.0 mm PA

10376027

Preisbereich
0,2166 € - 0,1549 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M4  25.0 mm PA

10375723

Preisbereich
0,2051 € - 0,1477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M5  20.0 mm PA

10375808

Preisbereich
0,35 € - 0,2611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6  10.0 mm PA

10375921

Preisbereich
0,1994 € - 0,1449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6  22.0 mm PA

10376003

Preisbereich
0,2711 € - 0,1951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M5  15.0 mm PA

10375785

Preisbereich
0,3127 € - 0,2338 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M5  40.0 mm PA

10375860

Preisbereich
0,2898 € - 0,2094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6  20.0 mm PA

10375983

Preisbereich
0,198 € - 0,1433 €

Lagerbestände
688 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M4  30.0 mm PA

10375747

Preisbereich
0,0286 € - 0,0286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M5  25.0 mm PA

10375822

Preisbereich
0,3443 € - 0,2568 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M4  40.0 mm PA

10375761

Preisbereich
0,2797 € - 0,2037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M5  30.0 mm PA

10375846

Preisbereich
0,2137 € - 0,1549 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6  16.0 mm PA

10375969

Preisbereich
0,1707 € - 0,1239 €

Lagerbestände
423 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6  30.0 mm PA

10376041

Preisbereich
0,2295 € - 0,1635 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6 12.0 mm PA

10375891

Preisbereich
0,198 € - 0,1433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M8 20.0 mm PA

10376072

Preisbereich
0,3099 € - 0,1707 €

Lagerbestände
370 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf