Menü Suche

Rändelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,5394 € - 0,6384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
Mit Schlitz
0,5466 € - 0,647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
Mit Schlitz
0,5294 € - 0,6255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
Mit Schlitz
0,4849 € - 0,5739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
Mit Schlitz
0,4892 € - 0,581 € 47 Auf Lager
M4
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
Mit Schlitz
0,5021 € - 0,5925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
Mit Schlitz
0,5079 € - 0,5997 € 405 Auf Lager
M4
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
Mit Schlitz
0,5251 € - 0,6184 € 31 Auf Lager
M3
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
Mit Schlitz
1391 Auf Lager
M4
Schwarz
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
30200 Auf Lager
M4
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Flache Betätigung
21 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
500 Auf Lager
M10
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
0,3314 € - 0,3314 € 1372 Auf Lager
M10
Natur
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,3486 € - 0,3486 € 6000 Auf Lager
M8
Natur
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
7594 Auf Lager
M8
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
2406 Auf Lager
M4
Schwarz
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
1743 Auf Lager
M6
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
1078 Auf Lager
M8
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
12293 Auf Lager
M5
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,3328 € - 0,3515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
  • von 7
Rändelkopfschraube M3 12.0 mm PC

10357811

Preisbereich
0,6384 € - 0,5394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M3 12.0 mm PC

10357859

Preisbereich
0,647 € - 0,5466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M3 10.0 mm PC

10357842

Preisbereich
0,6255 € - 0,5294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M3 6.0 mm PC

10357828

Preisbereich
0,5739 € - 0,4849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M4 6.0 mm PC

10357866

Preisbereich
0,581 € - 0,4892 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M3 8.0 mm PC

10357835

Preisbereich
0,5925 € - 0,5021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M4 8.0 mm PC

10357873

Preisbereich
0,5997 € - 0,5079 €

Lagerbestände
405 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M3 10.0 mm PC

10357804

Preisbereich
0,6184 € - 0,5251 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M4 25.0 mm Nylon 6/6

10053287


Lagerbestände
1391 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M4 40.0 mm PA

10053324


Lagerbestände
30200 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M5 20.0 mm Nylon 6/6

10053362


Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M10 16.0 mm Nylon 6/6

10053690


Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M10 20.0 mm PA

10058497

Preisbereich
0,3314 € - 0,3314 €

Lagerbestände
1372 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M8 20.0 mm PA

10058459

Preisbereich
0,3486 € - 0,3486 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M8 25.0 mm PC

10116708


Lagerbestände
7594 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M4 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088951


Lagerbestände
2406 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 25.0 mm Nylon 6/6

10053577


Lagerbestände
1743 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 10.0 mm Nylon 6/6

10053614


Lagerbestände
1078 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M5 25.0 mm PC

10116661


Lagerbestände
12293 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M10 16.0 mm Nylon 6/6

10058985

Preisbereich
0,3515 € - 0,3328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Kopftyp
    Knurled Round Head