Menü Suche

Rändelknöpfe

Auf Lager

Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.

Seriennummer: SR6127

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
136 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Hauptmaterial Kaufen
0,2749 € - 0,2749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.6 mm
M5
Acetal
0,2749 € - 0,2749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.6 mm
M5
Acetal
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M5
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M12
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M6
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
M10
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M12
Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M8
Stahl
0,3045 € - 0,3045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.6 mm
M5
Acetal
0,3045 € - 0,3045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
M6
Acetal
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M6
Edelstahl
0,3045 € - 0,3045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
M4
Acetal
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
M10
Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M5
Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M8
Edelstahl
0,2749 € - 0,2749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
M4
Acetal
0,3045 € - 0,3045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
M4
Acetal
0,3045 € - 0,3045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
M6
Acetal
0,6671 € - 1,0531 € 202 Auf Lager
36.0 mm
M10
Polyoxymethylen
0,5151 € - 0,8364 € 728 Auf Lager
25.0 mm
M6
Polyoxymethylen
  • von 7
Rändelknopf 16.6 mm (DIA) M5 Acetal

10177303

Preisbereich
0,2749 € - 0,2749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Knopfausführung
    Round
  • Typ
    Knöpfe mit Rändelschraube
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    16.6 mm
Rändelknopf 16.6 mm M5 Acetal Schwarz

10177273

Preisbereich
0,2749 € - 0,2749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Round
  • Typ
    Knöpfe mit Rändelschraube
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    16.6 mm
Rändelknopf 20.0 mm M5 Stahl

10503300


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfausführung
    Rändelmutter
  • Typ
    M5
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rändelknopf 40.0 mm M12 Stahl

10503287


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfausführung
    Rändelmutter
  • Typ
    M12
  • Gewindegröße
    M12
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rändelknopf 24.0 mm M6 Stahl

10503324


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfausführung
    Rändelmutter
  • Typ
    M6
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    24.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rändelknopf 36.0 mm M10 Stahl

10503263


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfausführung
    Rändelmutter
  • Typ
    M10
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rändelknopf 40.0 mm M12 Edelstahl

10503294


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfausführung
    Rändelmutter
  • Typ
    M12
  • Gewindegröße
    M12
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Rändelknopf 30.0 mm M8 Stahl

10503348


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfausführung
    Rändelmutter
  • Typ
    M8
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rändelknopf 16.6 mm M5 Acetal Rot

10177334

Preisbereich
0,3045 € - 0,3045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Knopfausführung
    Round
  • Typ
    Knöpfe mit Rändelschraube
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    16.6 mm
Rändelknopf 25.4 mm M6 Acetal Rot

10177341

Preisbereich
0,3045 € - 0,3045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Knopfausführung
    Round
  • Typ
    Knöpfe mit Rändelschraube
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    25.4 mm
Rändelknopf 24.0 mm M6 Edelstahl

10503331


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfausführung
    Rändelmutter
  • Typ
    M6
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    24.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Rändelknopf 12.7 mm M4 Acetal Schwarz

10177266

Preisbereich
0,3045 € - 0,3045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Round
  • Typ
    Knöpfe mit Rändelschraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    12.7 mm
Rändelknopf 36.0 mm M10 Edelstahl

10503270


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfausführung
    Rändelmutter
  • Typ
    M10
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Rändelknopf 20.0 mm M5 Edelstahl

10503317


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfausführung
    Rändelmutter
  • Typ
    M5
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Rändelknopf 30.0 mm M8 Edelstahl

10503355


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfausführung
    Rändelmutter
  • Typ
    M8
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Rändelknopf 12.7 mm (DIA) M4 Acetal

10177327

Preisbereich
0,2749 € - 0,2749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Knopfausführung
    Round
  • Typ
    Knöpfe mit Rändelschraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    12.7 mm
Rändelknopf 12.7 mm (DIA) M4 Acetal

10177297

Preisbereich
0,3045 € - 0,3045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Knopfausführung
    Round
  • Typ
    Knöpfe mit Rändelschraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    12.7 mm
Rändelknopf 25.4 mm (DIA) M6 Acetal

10177310

Preisbereich
0,3045 € - 0,3045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Knopfausführung
    Round
  • Typ
    Knöpfe mit Rändelschraube
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    25.4 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) POM

10057940

Preisbereich
1,0531 € - 0,6671 €

Lagerbestände
202 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) POM

10057797

Preisbereich
0,8364 € - 0,5151 €

Lagerbestände
728 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm