Menü Suche

Rändelknöpfe

Auf Lager

Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.

Seriennummer: SR6127

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
136 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Hauptmaterial Kaufen
0,4167 € - 0,6772 € 2035 Auf Lager
17.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,3928 € - 0,6392 € 2011 Auf Lager
17.0 mm
M5
Polyoxymethylen
0,0909 € - 0,0909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,3196 € - 0,5209 € 6951 Auf Lager
13.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,4393 € - 0,711 € 5819 Auf Lager
20.0 mm
M5
Polyoxymethylen
0,6378 € - 1,0349 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,6547 € - 1,0335 € 202 Auf Lager
36.0 mm
M10
Polyoxymethylen
0,5055 € - 0,8208 € 728 Auf Lager
25.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,4167 € - 0,6772 € 594 Auf Lager
20.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,3196 € - 0,5209 € 8225 Auf Lager
11.0 mm
M3
Polyoxymethylen
0,504 € - 0,8194 € 207 Auf Lager
25.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,3196 € - 0,5209 € 16955 Auf Lager
11.0 mm
M3
Polyoxymethylen
0,6434 € - 1,0137 € 4195 Auf Lager
36.0 mm
M10
Polyoxymethylen
0,504 € - 0,8194 € 9740 Auf Lager
25.0 mm
M8
Polyoxymethylen
1,5629 € - 1,9571 € 203 Auf Lager
16.0 mm
M4
Stahl
0,3689 € - 0,5998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,6955 € - 1,0968 € 3400 Auf Lager
36.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,6082 € - 0,9912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
M10
Polyoxymethylen
0,5223 € - 0,8476 € 4820 Auf Lager
25.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,3984 € - 0,649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M4
Polyoxymethylen
  • von 7
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) POM

10057667

Preisbereich
0,6772 € - 0,4167 €

Lagerbestände
2035 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) POM

10057698

Preisbereich
0,6392 € - 0,3928 €

Lagerbestände
2011 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) POM

10057858

Preisbereich
0,0909 € - 0,0909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
Rändelknopf 13.0 mm (DIA) POM

10057988

Preisbereich
0,5209 € - 0,3196 €

Lagerbestände
6951 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) POM

10057742

Preisbereich
0,711 € - 0,4393 €

Lagerbestände
5819 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) POM

10057872

Preisbereich
1,0349 € - 0,6378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) POM

10057940

Preisbereich
1,0335 € - 0,6547 €

Lagerbestände
202 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) POM

10057797

Preisbereich
0,8208 € - 0,5055 €

Lagerbestände
728 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) POM

10057773

Preisbereich
0,6772 € - 0,4167 €

Lagerbestände
594 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Rändelknopf 11.0 mm (DIA) POM

10057964

Preisbereich
0,5209 € - 0,3196 €

Lagerbestände
8225 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M3
  • Knopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) POM

10058107

Preisbereich
0,8194 € - 0,504 €

Lagerbestände
207 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
Rändelknopf 11.0 mm (DIA) POM

10057957

Preisbereich
0,5209 € - 0,3196 €

Lagerbestände
16955 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M3
  • Knopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) POM

10058145

Preisbereich
1,0137 € - 0,6434 €

Lagerbestände
4195 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) POM

10058091

Preisbereich
0,8194 € - 0,504 €

Lagerbestände
9740 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 16.0 mm Stahl Schwarz

10194201

Preisbereich
1,9571 € - 1,5629 €

Lagerbestände
203 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) POM

10057636

Preisbereich
0,5998 € - 0,3689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) POM

10057896

Preisbereich
1,0968 € - 0,6955 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) POM

10057919

Preisbereich
0,9912 € - 0,6082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) POM

10058084

Preisbereich
0,8476 € - 0,5223 €

Lagerbestände
4820 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) POM

10058008

Preisbereich
0,649 € - 0,3984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm