Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.
Seriennummer: SR6127
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4765 € - 5,5813 € | 900 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Edelstahl
|
||
| 4,333 € - 5,4234 € | 700 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 4,9069 € - 6,1552 € | 422 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 13,2287 € - 13,5156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
||
| 2,6209 € - 2,6209 € | 1686 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Edelstahl
|
||
| 4,1137 € - 5,1124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
||
| 6,6143 € - 6,6143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 6,4278 € - 6,5569 € | 70 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
||
| 7,9056 € - 7,9056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
||
| 1,0158 € - 1,2683 € | 136 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stahl
|
||
| 2,3817 € - 2,9987 € | 211 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stahl
|
||
| 1,2683 € - 1,5782 € | 447 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stahl
|
||
| 1,2082 € - 1,5066 € | 441 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
||
| 1,5504 € - 1,9453 € | 976 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
||
| 2,5252 € - 3,1852 € | 780 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stahl
|
||
| 4,5339 € - 5,6673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 5,9113 € - 5,9113 € | 1320 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 7,0591 € - 7,0591 € | 1000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
| 7,2313 € - 7,2313 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
||
| 8,58 € - 8,58 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.