Griffknöpfe mit Innengewinde verfügen über einen Griff mit groben Rillen, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Außengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1598 € - 4,9767 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 0,9196 € - 1,9313 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 1,9799 € - 2,9136 € | 1500 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,5395 € - 2,5969 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 3,4004 € - 3,7663 € | 2250 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 3,056 € - 3,0704 € | 3 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 20,79 € - 21,12 € | 36 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Messing
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
| 9,2113 € - 9,3835 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Blindloch mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8795 € - 4,1278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 0,2927 € - 0,4031 € | 418 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 3,4434 € - 5,3947 € | 948 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 15,3522 € - 15,5674 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Messing
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 14,9791 € - 15,223 € | 50 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 11,5644 € - 11,7222 € | 8 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Messing
|
Blindloch mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2683 € - 0,373 € | 250 Auf Lager |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2669 € - 4,3186 € | 349 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 1,736 € - 3,6457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,736 € - 3,6457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2382 € - 2,2669 € | 20 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Female
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
| 13,5874 € - 18,5231 € | 160 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.