Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6442 € - 0,6442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3128 € - 2,7569 € | 9350 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 2,1064 € - 2,5497 € | 50 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 7,676 € - 9,613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3961 € - 3,013 € | 575 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,0821 € - 11,3491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,2475 € - 3,9026 € | 356 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,8265 € - 3,5296 € | 153 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,9778 € - 4,62 € | 655 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 5,0387 € - 5,7391 € | 48 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 7,2026 € - 9,0391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,5513 € - 10,6891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3961 € - 3,013 € | 574 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,7647 € - 2,1633 € | 6800 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,5926 € - 2,4074 € | 1400 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,9413 € - 6,1767 € | 4400 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,3096 € - 2,3376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2267 € - 3,1134 € | 261 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6643 € - 3,63 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,0947 € - 3,9887 € | 1630 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.