Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4921 € - 2,9678 € | 1600 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 2,0819 € - 7,0698 € | 1000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.866 in
22.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| 1,4734 € - 2,2918 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,0187 € - 2,4391 € | 59 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 7,2026 € - 9,0391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,3128 € - 2,1362 € | 2550 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,4491 € - 2,2206 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 0,4703 € - 2,549 € | 2100 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 7,676 € - 9,613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,0821 € - 11,3491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3961 € - 3,013 € | 575 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,2475 € - 3,9026 € | 356 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,3702 € - 3,013 € | 485 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2464 € - 1,2464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7855 € - 2,8275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,693 € - 3,7304 € | 10490 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3386 € - 4,4621 € | 659 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 2,4965 € - 4,7491 € | 192 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA