Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindebolzen

Auf Lager

Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
0,6442 € - 0,6442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
M4
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
8.5 mm
PA
17,1873 € - 48,7756 € 1333 Auf Lager
M8
Stahl, verzinkt
Male
12.0 mm
Stahl
0,9139 € - 1,2474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
M4
1,7647 € - 2,1633 € 6800 Auf Lager
23.0 mm
M5
1,4491 € - 2,2206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
M6
0,4703 € - 2,549 € 2100 Auf Lager
28.0 mm
M8
2,1808 € - 2,2095 € 8 Auf Lager
16.0 mm
M4
Messing
Bolzen mit Gewinde
16.0 mm
PA
2,3096 € - 2,3376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
25.0 mm
PA
1,2267 € - 3,1134 € 186 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
PA
1,1635 € - 2,9556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
15.0 mm
PA
1,2683 € - 2,2115 € 7850 Auf Lager
23.0 mm
M6
2,1378 € - 2,5159 € 2800 Auf Lager
23.0 mm
M6
2,2382 € - 2,2669 € 514 Auf Lager
16.0 mm
M4
Messing
Bolzen mit Gewinde
10.0 mm
PA
10159637 1,1492 € - 1,2986 € 2850 Auf Lager
15.0 mm
M4
2,0373 € - 4,2785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M8
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
15.0 mm
PA
1,3128 € - 2,1362 € 2550 Auf Lager
23.0 mm
M5
2,3673 € - 2,396 € 280 Auf Lager
25.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
16.0 mm
PA
1,5926 € - 2,4074 € 1400 Auf Lager
23.0 mm
M6
2,9413 € - 6,1767 € 4400 Auf Lager
28.0 mm
M8
2,2382 € - 2,2669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M5
Messing
Bolzen mit Gewinde
10.0 mm
PA
  • von 6
Rändelknopf 15.0 mm M4 8.5 mm PA Schwarz

10260852

Preisbereich
0,6442 € - 0,6442 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
Griffknopf 20.0 mm M8 Stahl Schwarz

10209547

Preisbereich
48,7756 € - 17,1873 €

Lagerbestände
1333 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindematerial
    Stahl, verzinkt
Rändelknopf 15.0 mm M4 Schwarz

10159613

Preisbereich
1,2474 € - 0,9139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 23.0 mm M5 Schwarz

10159668

Preisbereich
2,1633 € - 1,7647 €

Lagerbestände
6800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 23.0 mm M6 Schwarz

10159705

Preisbereich
2,2206 € - 1,4491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 28.0 mm M8 Schwarz

10159750

Preisbereich
2,549 € - 0,4703 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Rändelknopf Bolzen M4 16.0 mm PA Schwarz

10364246

Preisbereich
2,2095 € - 2,1808 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Rändelknopf 25.0 mm Threaded Stud M6 25.0 mm PA Schwarz

10631874

Preisbereich
2,3376 € - 2,3096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
Handrad 30.0 mm M6 20.0 mm PA Schwarz

10333143

Preisbereich
3,1134 € - 1,2267 €

Lagerbestände
186 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad M6 15.0 mm Stahl PA

10333136

Preisbereich
2,9556 € - 1,1635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 23.0 mm M6 Schwarz

10159699

Preisbereich
2,2115 € - 1,2683 €

Lagerbestände
7850 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 23.0 mm M6 Schwarz

10159736

Preisbereich
2,5159 € - 2,1378 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Rändelknopf Bolzen M4 10.0 mm PA Schwarz

10364239

Preisbereich
2,2669 € - 2,2382 €

Lagerbestände
514 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Rändelknopf 15.0 mm M4 Schwarz

10159637

Preisbereich
1,2986 € - 1,1492 €

Lagerbestände
2850 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 22.0 mm M8 15.0 mm PA Schwarz

10260883

Preisbereich
4,2785 € - 2,0373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Knopfhöhe
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
Rändelknopf 23.0 mm M5 Schwarz

10159651

Preisbereich
2,1362 € - 1,3128 €

Lagerbestände
2550 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Rändelknopf Bolzen M6 16.0 mm PA Schwarz

10364291

Preisbereich
2,396 € - 2,3673 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
Rändelknopf 23.0 mm M6 Schwarz

10159712

Preisbereich
2,4074 € - 1,5926 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Rändelknopf 28.0 mm M8 Schwarz

10159767

Preisbereich
6,1767 € - 2,9413 €

Lagerbestände
4400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf Bolzen M5 10.0 mm PA Schwarz

10364260

Preisbereich
2,2669 € - 2,2382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm