Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindebolzen

Auf Lager

Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
1,3702 € - 3,013 € 485 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
PA
1,8508 € - 4,0604 € 599 Auf Lager
40.0 mm
M8
Messing
Bolzen mit Gewinde
40.0 mm
PA
2,3386 € - 4,4765 € 690 Auf Lager
50.0 mm
M10
Messing
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
PA
1,5624 € - 2,4305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
8,5513 € - 10,6891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
M8
PP
2,3961 € - 3,013 € 574 Auf Lager
31.0 mm
M5
PP
10189054 2,5015 € - 3,013 € 111 Auf Lager
31.0 mm
M6
PP
1,4033 € - 1,6213 € 29 Auf Lager
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
1,7115 € - 2,066 € 57 Auf Lager
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
2,353 € - 2,9556 € 100 Auf Lager
40.0 mm
M10
Nylon Polymer
8,6795 € - 10,0578 € 20 Auf Lager
44.0 mm
M8
PP
9,4265 € - 11,8082 € 10 Auf Lager
54.0 mm
M10
PP
2,7648 € - 3,3143 € 1122 Auf Lager
31.0 mm
M6
PP
3,4579 € - 3,8452 € 1200 Auf Lager
39.5 mm
M8
PP
4,4276 € - 5,1078 € 3 Auf Lager
50.0 mm
M10
PP
1,332 € - 2,072 € 107 Auf Lager
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
2,0187 € - 2,4391 € 22 Auf Lager
32.0 mm
M8
Nylon Polymer
2,3096 € - 2,3376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
25.0 mm
PA
1,2267 € - 3,1134 € 261 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
PA
1,6643 € - 3,63 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Messing
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
PA
  • von 6
Handrad 30.0 mm M6 30.0 mm PA Schwarz

10333150

Preisbereich
3,013 € - 1,3702 €

Lagerbestände
485 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 40.0 mm M8 40.0 mm PA Schwarz

10333204

Preisbereich
4,0604 € - 1,8508 €

Lagerbestände
599 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm M10 30.0 mm PA Schwarz

10333242

Preisbereich
4,4765 € - 2,3386 €

Lagerbestände
690 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 16.0 mm M5 Nylon Polymer Schwarz

10188781

Preisbereich
2,4305 € - 1,5624 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Weicher Knopf 54.0 mm M8 PP Schwarz

10188989

Preisbereich
10,6891 € - 8,5513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    54.0 mm
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 31.0 mm M5 PP Schwarz

10189023

Preisbereich
3,013 € - 2,3961 €

Lagerbestände
574 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 31.0 mm M6 PP Schwarz

10189054

Preisbereich
3,013 € - 2,5015 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 20.0 mm M6 Nylon Polymer Schwarz

10188811

Preisbereich
1,6213 € - 1,4033 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 25.0 mm M8 Nylon Polymer Schwarz

10188859

Preisbereich
2,066 € - 1,7115 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 40.0 mm M10 Nylon Polymer Schwarz

10188897

Preisbereich
2,9556 € - 2,353 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    27.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Weicher Knopf 44.0 mm M8 PP Schwarz

10188941

Preisbereich
10,0578 € - 8,6795 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    44.0 mm
  • Knopfhöhe
    24.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Weicher Knopf 54.0 mm M10 PP Schwarz

10188965

Preisbereich
11,8082 € - 9,4265 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    54.0 mm
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 31.0 mm M6 PP Schwarz

10189078

Preisbereich
3,3143 € - 2,7648 €

Lagerbestände
1122 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 39.5 mm M8 PP Schwarz

10189139

Preisbereich
3,8452 € - 3,4579 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    39.5 mm
  • Gesamthöhe
    66.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 50.0 mm M10 PP Schwarz

10189184

Preisbereich
5,1078 € - 4,4276 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    83.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 20.0 mm M6 Nylon Polymer Schwarz

10188828

Preisbereich
2,072 € - 1,332 €

Lagerbestände
107 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 32.0 mm M8 Nylon Polymer Schwarz

10188880

Preisbereich
2,4391 € - 2,0187 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Knopfhöhe
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 25.0 mm Threaded Stud M6 25.0 mm PA Schwarz

10631874

Preisbereich
2,3376 € - 2,3096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
Handrad 30.0 mm M6 20.0 mm PA Schwarz

10333143

Preisbereich
3,1134 € - 1,2267 €

Lagerbestände
261 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 40.0 mm M8 30.0 mm PA Schwarz

10333198

Preisbereich
3,63 € - 1,6643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz