Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindebolzen

Auf Lager

Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
1,4643 € - 2,9125 € 1600 Auf Lager
14.0 mm
M4
2,0431 € - 6,938 € 1000 Auf Lager
20.0 mm
M6
16,8668 € - 47,8661 € 1333 Auf Lager
M8
Stahl, verzinkt
Außengewinde
12.0 mm
Stahl
0,6322 € - 0,6322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
M4
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
8.5 mm
PA
8,9128 € - 11,1375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
M10
PP
2,3514 € - 2,9568 € 575 Auf Lager
31.0 mm
M5
PP
3,1869 € - 3,8298 € 356 Auf Lager
31.0 mm
M6
PP
2,7738 € - 3,4637 € 153 Auf Lager
39.5 mm
M8
PP
3,9036 € - 4,5338 € 655 Auf Lager
50.0 mm
M8
PP
2,0672 € - 2,5022 € 50 Auf Lager
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
7,5329 € - 9,4338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
M8
PP
3,9897 € - 4,1213 € 5 Auf Lager
50.0 mm
M8
PP
6,3308 € - 7,6174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
M12
PP
7,0683 € - 8,8705 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
M6
PP
8,3918 € - 10,4898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
M8
PP
2,3514 € - 2,9568 € 612 Auf Lager
31.0 mm
M5
PP
10189054 2,4548 € - 2,9568 € 111 Auf Lager
31.0 mm
M6
PP
2,7754 € - 3,1962 € 2 Auf Lager
39.5 mm
M8
PP
10159637 1,1278 € - 1,2744 € 3350 Auf Lager
15.0 mm
M4
1,9994 € - 4,1987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M6
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
15.0 mm
PA
  • von 6
Rändelknopf 14.0 mm M4 Schwarz

10246528

Preisbereich
2,9125 € - 1,4643 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Korpusdurchmesser
    14.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 20.0 mm M6 Schwarz

10246535

Preisbereich
6,938 € - 2,0431 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Korpusdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Griffknopf 20.0 mm M8 Stahl Schwarz

10209547

Preisbereich
47,8661 € - 16,8668 €

Lagerbestände
1333 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindematerial
    Stahl, verzinkt
Rändelknopf 15.0 mm M4 8.5 mm PA Schwarz

10260852

Preisbereich
0,6322 € - 0,6322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
Weicher Knopf 54.0 mm M10 PP Schwarz

10188958

Preisbereich
11,1375 € - 8,9128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    54.0 mm
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 31.0 mm M5 PP Schwarz

10189030

Preisbereich
2,9568 € - 2,3514 €

Lagerbestände
575 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    64.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 31.0 mm M6 PP Schwarz

10189061

Preisbereich
3,8298 € - 3,1869 €

Lagerbestände
356 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    49.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 39.5 mm M8 PP Schwarz

10189122

Preisbereich
3,4637 € - 2,7738 €

Lagerbestände
153 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    39.5 mm
  • Gesamthöhe
    56.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 50.0 mm M8 PP Schwarz

10189207

Preisbereich
4,5338 € - 3,9036 €

Lagerbestände
655 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 32.0 mm M10 Nylon Polymer Schwarz

10188873

Preisbereich
2,5022 € - 2,0672 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Knopfhöhe
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Weicher Knopf 44.0 mm M8 PP Schwarz

10188934

Preisbereich
9,4338 € - 7,5329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    44.0 mm
  • Knopfhöhe
    24.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 50.0 mm M8 PP Schwarz

10189214

Preisbereich
4,1213 € - 3,9897 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    83.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 70.0 mm M12 PP Schwarz

10189252

Preisbereich
7,6174 € - 6,3308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Knopfdurchmesser
    70.0 mm
  • Gesamthöhe
    92.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Weicher Knopf 44.0 mm M6 PP Schwarz

10188927

Preisbereich
8,8705 € - 7,0683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    44.0 mm
  • Knopfhöhe
    24.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Weicher Knopf 54.0 mm M8 PP Schwarz

10188989

Preisbereich
10,4898 € - 8,3918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    54.0 mm
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 31.0 mm M5 PP Schwarz

10189023

Preisbereich
2,9568 € - 2,3514 €

Lagerbestände
612 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 31.0 mm M6 PP Schwarz

10189054

Preisbereich
2,9568 € - 2,4548 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 39.5 mm M8 PP Schwarz

10189115

Preisbereich
3,1962 € - 2,7754 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    39.5 mm
  • Gesamthöhe
    42.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 15.0 mm M4 Schwarz

10159637

Preisbereich
1,2744 € - 1,1278 €

Lagerbestände
3350 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 22.0 mm M6 15.0 mm PA Schwarz

10260876

Preisbereich
4,1987 € - 1,9994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Knopfhöhe
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm